Cours sur la fixation directe

Formation continue

*Toutes les heures d'accréditation indiquent également les heures de perfectionnement professionnel (PDHs)

DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE SCELLEMENT À POUDRE

  • Introduction to Power-Actuated Technology

    Accréditation(s) de formation continue : NCSEA, AIA et ICC (1 heure)

    Aperçu : le but de cette présentation est de donner une compréhension de base de la technologie de scellement à poudre, notamment pour les domaines de la construction dans lesquels elle peut être utilisée ainsi que les codes, les normes et les homologations auxquels les produits doivent se conformer. Afin de transmettre ce message de façon efficace, les principes fondamentaux de la technologie seront résumés, par exemple, la façon dont l'outil fonctionne, les normes de sécurité pour aider à garantir la sécurité de l'utilisateur et les caractéristiques propres aux pièces de fixation qui ont été conçues pour développer la technologie des produits. Cette présentation montrera les nouvelles technologies relatives aux pistolets de scellement à poudre et aux fixations ainsi que les outils et les ressources que les ingénieurs de structure et les rédacteurs de devis peuvent utiliser pour se servir en toute confiance des fixateurs pistoscellés à poudre dans leurs conceptions.

    Inscription

FIXATION DE CAILLEBOTIS À L'AIDE DE LA TECHNOLOGIE DE SCELLEMENT À POUDRE

  • Grating Attachment with Power Actuated Technology

    Accréditation(s) de formation : NCSEA (1 heure)

    Aperçu : Cette présentation favorisera la compréhension des applications de caillebotis en détaillant la façon de fixer les panneaux de caillebotis au matériau support. Les critères de sélection du caillebotis et des fixations seront également étudiés. La présentation introduira les nouvelles technologies de la fixation du caillebotis et donnera des précisions sur ces dernières en ce qui concerne la fixation sur les matériaux supports en acier. Elle présentera également des outils et des ressources utiles destinés aux ingénieurs de structure et aux rédacteurs de devis.

    Inscription

Inscription

Partager