Plugiciel coupe-feu

Grâce aux logiciels coupe-feu automatisés et intégrés BIM, gagnez du temps & réalisez des conception

Three screenshots with gold seal award

Intégrez vos outils. Simplifiez votre système de cloison coupe-feu.

Autodesk Revit logo
Autodesk Autocad log
Autodesk Navisworks logo

Le plugiciel coupe-feu s’intègre à votre processus BIM et vous permet de concevoir des systèmes de protection contre les incendies avec rapidité et précision. La détection automatique des collisions et la sélection des systèmes réduisent le temps de prise de décision et de conception, tout en augmentant la précision de vos projets coupe-feu.

Automatisez votre processus de coupe-feu, gagnez du temps et faites un travail de meilleure qualité, plus souvent. C’est aussi simple que ça.

Productivité supérieure

Avec la compatibilité BIM, la conception des systèmes coupe-feu s’intègre de façon fluide aux processus existants. Résultat : pas besoin d’appliquer de correctif et la productivité s’améliore. Communiquez les exigences de projet, documentez votre travail et générez des rapports à partir d’un seul et même outil de conception.

Précision accrue

Exécutez des détections de collisions, ajoutez des propriétés d’objet et insérez des applications à l’aide du modèle BIM le plus à jour, pour plus de précision dans les plans et moins d’improvisation lors de l’installation.

Réduction des risques

En intégrant la conception et la planification des cloisons coupe-feu BIM, vous élaborez des plans d’installation plus précis, ce qui réduit les risques encourus.

Caractéristiques

Screenshot of clash detection

Automatisation des tâches

Avec l’automatisation proposée par le plugiciel, plus besoin de passer un temps interminable sur les détections de collisions, la sélection d’applications et le positionnement d’objets 3D. Tout se fait en un clin d’œil.

Screenshot of 3D firestop model

Génération de propositions de devis

Calcul, commande... Autant d'opérations que vous pouvez réaliser à partir d'un seul et même logiciel de modélisation. Générez facilement des propositions de devis pour une cloison coupe-feu ainsi qu’une nomenclature à partir de calculs de modélisation personnalisés et d’une sélection d’applications.

Screenshot of firestop materials list

Documentation exhaustive

Soyez paré pour chaque inspection en ayant accès aux approbations les plus à jour et aux documents de propositions de devis correspondants.

Screenshot of 3D model with firestop applications

Gestionnaire de qualification

Sélectionnez les applications coupe-feu adaptées à votre situation. Notre assistant intuitif vous aide à ajouter les objets manquants à vos conceptions de cloison pare-feu.

Screenshot of 3D model with firestop approval codes

Validation des solutions

Notre base de données d’approbations réglementaires intégrée vous aide à faire en sorte que vos solutions coupe-feu soient conformes aux codes.

Screenshot of penetration detection on firestop model

Avis d’ingénieurs

Dans le modèle, repérez et déterminez avec précision les transpercements pour lesquels il n’y a aucune option d’approbation compatible, puis soumettez une demande d’avis d’ingénieur à un spécialiste Hilti.

De la part de nos clients

Vous économiserez des semaines de travail. SEMAINES.

Whiting-Turner Contracting
Gestionnaire de VDC adjoint

Fiche technique

Sécurité et autorisations Logiciel Hilti
Configuration CPU Processeur à cœur unique ou multi-cœur Intel® Pentium® ou i-Series, ou processeur AMD équivalent à technologie SSE2.
Espace disque minimal requis 5 Go
Mémoire requise (RAM) 4 Go
Carte graphique requise 1280 x 1024 avec couleurs véritables

Ressources recommandées

Deux hommes examinant un produit de fixation

Conseils techniques spécialisés

Chez Hilti, des ingénieurs experts sont prêts à appuyer les professionnels et les entrepreneurs en conception avec des conseils techniques ainsi que du soutien sur un large éventail de sujets.

Discuter avec un spécialiste
Personne balayant un code QR avec un téléphone cellulaire

Gestionnaire de documentation

Tenez vos données de projet en ordre et soyez toujours prêt pour une inspection surprise grâce à votre solution d’assistant projets en nuage.

Pour en savoir plus sur la gestionnaire de documentation
Deux hommes installant des solutions coupe-feu Hilti sur un chantier de construction

Coupe-feu

Logiciels coupe-feu intuitifs

Pour en savoir plus sur les logiciels coupe-feu

Partager