PROFIS Detection Office

Analysez les données des systèmes de détection Ferroscan et X-Scan avec plus d’efficacité

Hilti construction detection tool and tablet

Rationalisez le déroulement de vos opérations

Du chantier au bureau et vice-versa, les professionnels et les conseillers en balayage du béton bénéficient d’un accès plus rapide aux données 3D et d’une analyse plus efficace grâce à cette solution tout-en-un lors de l’inspection des structures en béton et du diagnostic.

Contrôle des coûts

Créez une documentation de projet plus efficace, précise, rentable et fiable pour soutenir la conception, la rénovation ou l’extension de structures existantes.

Précision accrue

Exécutez une analyse fiable de vos données Ferroscan et X-Scan grâce à des capacités de modélisation détaillées, et réduisez ainsi le risque d’endommagement lors du perçage, du forage ou du sciage.

Productivité supérieure

Faites une exportation vers la CAO et une importation dans PROFIS Chevilles pour lier les données de balayage à d’autres sources de données et, ainsi, améliorer l’efficacité. 

Caractéristiques

3D model of migration types

Outils intelligents

Superposez plusieurs couches de balayage grâce à différents types de migration et à plusieurs paramètres de calcul et de visualisation.

2D model of scanned layout data

Conceptions flexibles

Créez des points pour l’implantation à l’aide des données de balayage et du traitement complet à partir des données brutes jusqu’aux modèles en 3D, incluant des vues en plan 2D et 3D ou des coupes transversales.

3D model of concrete structure

Création de rapports intelligents

Gérez vos données de balayage et élaborez des rapports détaillés avec un modèle 3D précis de la structure en béton.

Man in office using desktop and Hilti PLC 40 tablet

Contrôle de version

Gérez et archivez chaque itération de vos données de balayage pour garantir la transparence sur l’ensemble du projet.

Evaluation report from Quickscan

Évaluation précise

Enregistrez vos évaluations avec Quickscan. 

3D model of concrete structure

Exportation de données

Exportez des données de balayage 3D en différents formats, incluant DXF. 

Fiche technique

Système d'exploitation pris en charge Windows 10, Windows 8, Windows 7
Sécurité et autorisations Logiciel Hilti
Espace disque minimal requis 250 Mo
Configuration CPU Processeur compatible x 86 de 2 GHz ou plus rapide
Mémoire requise (RAM) 2 Go
Carte graphique requise OpenGL 3.2 pris en charge

Ressources recommandées

Deux hommes examinant un produit de fixation

Conseils techniques spécialisés

Chez Hilti, des ingénieurs experts sont prêts à appuyer les professionnels et les entrepreneurs en conception avec des conseils techniques ainsi que du soutien sur un large éventail de sujets.

Discuter avec un spécialiste
Trois hommes examinant un ordinateur et une tablette

Aperçu du logiciel

Dans le domaine de l’ingénierie et de la construction, la productivité repose sur les logiciels

En savoir plus
Homme portant un casque sur le chantier de construction et tenant une tablette dans la main

Implantation PLT 300

Planification et installation MEP BIM-to-Field

En savoir plus

Partager