PROFIS Anchor Channel

PROFIS Anchor Channel facilite la conception précise de systèmes de traverses d’ancrage

Exploitez le potentiel de vos traverses d’ancrage

Notre logiciel intuitif de calcul et de modélisation est conçu pour vous aider à produire des conceptions de systèmes de traverses d’ancrage plus rapidement et de manière plus précise. 

Nos calculs de fixation sont appuyés par les codes et les règlements de modélisation les plus à jour. Ainsi, vous pouvez faire confiance à vos conceptions.

Réduisez le temps de conception

Réalisez des conceptions pour de nombreuses applications de systèmes de traverse d’ancrage dans un environnement 3D pour une visualisation facile et une conception rapide.

Productivité supérieure

Achevez les calculs, choisissez la solution de fixation et produisez un rapport exhaustif au moyen d’une application.

Précision accrue

Les calculs de fixation adaptés à presque tous les scénarios, y compris les charges sismiques et dynamiques, reposent sur des paramètres personnalisés et préapprouvés.

Caractéristiques

Calculs exhaustifs

Calculez des systèmes de traverses d’ancrage en fonction de nombreux règlements de conception et de nombreuses charges au moyen de calculs conformes aux normes ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 et ACI 349.

Produits recommandés

Sélectionnez des fixateurs de traverses d’ancrage à partir d’une liste de produits recommandés reposant sur des scénarios calculés. 

Note de calcul

Produisez une note de calcul comprenant des formules, des références de code et d’homologation et des spécifications de traverses d’ancrage.

Bibliothèque d’homologation

Accédez aux homologations de produits à partir de notre bibliothèque robuste pour produire un rapport exhaustif.

Calculs sismiques

Concevez des fixateurs de traverses d’ancrage pour les applications sismiques, conformément aux règlements régionaux du bâtiment. 

Méthode de conception Hilti

La méthode de conception Hilti dernier cri aide à résoudre des scénarios ne figurant pas dans les lignes directrices de conception standard, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver des solutions plus efficaces aux combinaisons d’ancrage complexes.

Fiche technique

Système d'exploitation pris en charge Windows 10, Windows 8, Windows 7
Sécurité et autorisations Logiciel Hilti
Configuration CPU Intel Premium 4 ou processeur bicœur AMD Athlon, 1,6 GHz ou supérieur avec la technologie SSE2

Ressources recommandées

Conseils techniques spécialisés

Chez Hilti, des ingénieurs experts sont prêts à appuyer les professionnels et les entrepreneurs en conception avec des conseils techniques ainsi que du soutien sur un large éventail de sujets.

Discutez avec un spécialiste

Aperçu du logiciel

Dans le domaine du génie et de la construction, la productivité repose sur les logiciels.

En savoir plus

Génie des structures

Optimisez votre ancrage.

En savoir plus

Partager