PROFIS DF Diaphragm

Concevez des systèmes de fixation de tabliers en acier, plus rapidement

Quatre captures d’écran du logiciel et ordinateur de bureau

Choix et calcul des fixations pour les tabliers de toit et de plancher

Le logiciel PROFIS DF Diaphragm de Hilti est conçu pour aider au choix des meilleures solutions de fixations pour votre projet de tablier.

Vous n'avez qu'à inscrire les données, y compris la méthode de conception, les charges pertinentes, le type de tablier et la construction du support. Le logiciel PROFIS DF Diaphragm de Hilti se chargera ensuite de calculer les fixations et les systèmes de votre projet.

Précision accrue

Veillez à ce que vos conceptions soient conformes au code de modèle et aux normes de sécurité les plus élevées. Nos calculs sur le soulèvement et les diaphragmes de tabliers de toits et de planchers en acier sont basés sur les capacités déterminées des fixateurs.

Productivité supérieure

Réalisez des calculs, choisissez une solution et générez une estimation et une soumission liées aux fixateurs pour chaque scénario en une simple application pour une efficacité accrue. 

Rentabilité supérieure


La diminution du temps d’installation et des erreurs d’inspection augmente votre rendement. Nos fixateurs à poudre pour structure remplacent les soudures laborieuses et interminables, ce qui accélère la fixation et en augmente le degré de précision.

Caractéristiques

Screenshot of calculation software

Calculs exhaustifs

Calculez rapidement le diaphragme de tablier de toit et de plancher en acier et le soulèvement au moyen d’une interface conviviale et d’un outil de spécification de paramètres autoguidé.

Mechanical fastener software screenshot

Conversion de soudure à fixateur

Convertissez facilement une conception de soudure en une conception de fixateur mécanique Hilti. 

Two people looking at desktop computer

Produits recommandés

Sélectionnez avec confiance les vis ou les fixations actionnées par poudre Hilti appropriées à partir d'une liste de recommandations de produits basée sur des scénarios calculés.

Screenshot of approval report

Note de calcul

Générez facilement un rapport de conception, y compris les calculs de systèmes de tablier, les approbations et la nomenclature conformes au code.  

Three men sitting at table with laptop

Bibliothèque d’homologation

Accédez instantanément aux homologations de produits à partir d’une bibliothèque robuste d’homologations pour une conception et une documentation de projet exhaustives.

Screenshot of submittal generation

Génération de propositions de devis

Générez rapidement et facilement des demandes complètes à envoyer pour examen. Un outil intégré d'estimation des éléments de fixation vous permet d'estimer facilement le nombre d'éléments de fixation pour votre projet.

Fiche technique

Système d'exploitation pris en charge Windows 10, Windows 8, Windows 7
Configuration CPU Intel Pentium 4 ou processeur bicœur AMD Athlon, 1,6 GHz ou supérieur avec la technologie SSE2
Espace disque minimal requis 200 Mo
Mémoire requise (RAM) 500 Mo
Carte graphique requise Adaptateur graphique compatible avec DirectX9, avec 64 Mo de mémoire vive (RAM)
Deux hommes examinant un produit de fixation

Conseils techniques spécialisés

Chez Hilti, des ingénieurs experts sont prêts à appuyer les professionnels et les entrepreneurs en conception avec des conseils techniques ainsi que du soutien sur un large éventail de sujets.

Discutez avec un spécialiste
Trois hommes examinant un ordinateur et une tablette

Aperçu du logiciel

Dans le domaine du génie et de la construction, la productivité repose sur les logiciels.

En savoir plus
Femme examinant un logiciel d’ingénierie de structure sur les écrans

Génie des structures

Optimisez votre ancrage.

En savoir plus

Partager