Suite PROFIS Engineering

Attaquez-vous à vos projets de conception d’ancrage avec un effort minimal et une précision maximale

Notre logiciel de calcul d’ancrage en nuage permet le calcul automatique et avancé, la définition facile de devis et la modélisation intégrée BIM, accroissant ainsi la productivité et la valeur.

Connectez-vous avec votre courriel et votre mot de passe Hilti, ou inscrivez-vous dès aujourd’hui pour faire l’essai de la version Premium de la suite PROFIS Engineering pendant 30 jours.

profis engineering design software suite

Laissez libre cours à votre productivité

économiser du temps grâce à la version premium de la suite PROFIS Engineering

Précision accrue

Les transferts automatiques de charges à partir des intégrations avec ETABS, SAP2000, RISA, Robot et STAAD.Pro permettent de concevoir plusieurs combinaisons de charges en même temps, ce qui réduit les erreurs pour le transfert manuel des données.

Télécharger l'interface Web PROFIS

Réduisez le temps de conception

Combinez les calculs des ancrages et des plaques de base pour réduire l’ensemble du temps de conception.

Efficacité accrue

L'accès au cloud et l'intégration à des logiciels d'analyse et de BIM/CAO tels que Revit et Tekla augmentent l'efficacité de la conception et accélèrent les calendriers des projets.

Télécharger le plugiciel Revit

Flux de travail simplifié pour la conception des ancrages

Intégration de RISA en un clic

PROFIS Engineering est maintenant intégré à des logiciels d'analyse structurelle, dont RISA Connection. Gagnez jusqu'à une heure ou plus par conception en important rapidement des combinaisons de charges et des configurations d'appareils à partir de RISA Connection. Calculez simultanément tous les ancrages Hilti qui fonctionnent pour vos conceptions tout en vérifiant votre plaque de base. Vous pouvez également exporter le rapport de conception vers RISA Connection pour créer un ensemble complet de calculs dans RISA Connection.

Comment utiliser PROFIS Engineering avec RISAConnection
PROFIS Engineering integration with RISAConnection

Caractéristiques

comprehensive anchor design

Calcul d'ancrage exhaustif

Les capacités de calcul d’ancrage, de plaques de base et d’ancrage sur le béton sur tablier métallique permettent de réaliser facilement l’ensemble de votre travail au moyen d’une seule application.

base plate analysis

Analyse des plaques de base

Analysez votre plaque de base au moyen d’AISC Design Guide 1, deuxième édition ou d’une méthode des éléments finis pour déterminer si votre plaque de base est rigide.

cloud-based platform

Plateforme en nuage

Une plateforme en nuage intégrée permet aux intervenants de demeurer connectés et de tenir les données à jour. Elle vous permet également d’accéder à vos conceptions à partir de n’importe quel dispositif, où que vous soyez.

bim/cad modeling

Modélisation BIM/CAO

Importez automatiquement des objets BIM/CAO 2D et 3D directement dans votre modèle de conception, éliminant ainsi le dessin manuel qui exige beaucoup de temps et qui est sujet à l’erreur.

user friendly

Façile à utiliser

Naviguez et créez facilement des conceptions grâce à l’onglet favoris, aux paramètres de conception mobile, aux modèles définis par l’utilisateur, au bouton défaire/refaire et aux rapports personnalisables.

on-demand support

Soutien sur demande

Avec les tutoriels intégrés pas à pas et le soutien technique sur demande, vous n’êtes jamais seuls pour relever les défis de conception complexes.

De la part de nos clients

Je suis impatient de créer des modèles personnalisés que mon bureau peut mettre en ligne pour relever les défis d’ancrage courant que nous devons relever quotidiennement. Les modèles personnalisés et les notes de calcul devraient permettre à notre société de gagner du temps et d’accroître son efficacité dans la cadre de la réalisation de tâches de conception courantes.

David Hackney, ing., ingénieur de structures
Hollis and Miller

Avec l’aide de Hilti, nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons accomplir plus que l’ancrage dans le béton sur module de tablier de la suite PROFIS Engineering et nous espérons que le logiciel nous aide à relever des défis complexes de conception d’ancrage.

Valerie Baehr, ing., première directrice de projet
PMA Engineering

Pourquoi passer à la Suite Profis Engineering?

  Standard Premium

Conception d'ancrage:

Conception ACI 318 et CSA A23.3

Ancrages post-installés

Ancrages coulés

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériau de base: 

Béton

Béton-sur-tablier-métallique

Maçonnerie

 

 ✔

 

 

 

 ✔

 ✔

 ✔

Fonctions de productivité:

Partage de projets

Rapports personnalisables

Combinaisons de charges multiples

Moteur de charges 

 
 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Type de conception de la plaque de base: 

Répartition de la charge des ancrages rigides

AISC Design Guide 1

Analyse par éléments finis basée sur les composants (CBFEM)

Conception des soudures et des raidisseurs

 

 ✔

  

 

 

 

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Intégrations avec des logiciels d'analyse tiers:

Importation de charges à partir d'Excel

RISA Connection

STAAD.PRO

ROBOT

ETABS

SAP 2000

 

 

 
 ✔

 ✔

 

 
 
 

 ✔

Sortie:

Numéro d’article

Exportation BIM/CAO

Plug-in REVIT

Plug-in TEKLA

 

 ✔

 

 

 

 

 

 

 

 ✔

Outils de conception intelligents:

Sélecteur de plaque de base intelligent


 ✔

 ✔

Ressources recommandées

Ask Hilti

Conseils techniques spécialisés

Chez Hilti, des ingénieurs experts sont prêts à appuyer les professionnels et les entrepreneurs en conception avec des conseils techniques ainsi que du soutien sur un large éventail de sujets.

Discuter avec un spécialiste
anchor design center

Centre technique - Ancrages

Explorez nos ressources techniques pour le calcul des ancrages.

En savoir plus
Détails CAO & Spécifications

Détails CAO & Spécifications

Explorez la documentation technique pour vos besoins de conception d'ancrage.

Télécharger les détails CAO et les spécificaitons

Partager