Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Notes de publication CFS-DM

Le logiciel d’assistance aux projets coupe-feu CFS-DM fournit régulièrement de nouvelles versions et des mises à jour aux applications Web et mobiles pour assurer une amélioration continue et ajouter des fonctions. Vous trouverez tous les détails concernant chaque version de logiciel ci-dessous.

cfs-dm documentation manager software

Version  Type de version Date de version Détails de la version
3.4 Appl. Web & mobile Version mineure Août 2017

La version 3.4 comporte les nouvelles fonctions et les améliorations suivantes :

  • La capacité pour les utilisateurs des services administratifs et les utilisateurs mobiles de changer manuellement l’étiquette des transpercements et d’autres articles à un code de leur choix.
  • L’option d’ajouter des documents PDF non techniques à un projet, et de les insérer dans des rapports PDF créés. Ceci permettra aux gestionnaires de projets de télécharger des documents propres à l’entreprise tels que des factures ou des approbations d’inspection afin de les inclure à un rapport de projet standard.
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet : Date. Ce champ permet aux utilisateurs de saisir une date à l’aide d’un outil de sélection de dates optimisé, de sorte que les installateurs et les gestionnaires de projet puissent consigner les dates d’inspection, d’entretien et d’installation avec un risque d’erreur réduit.
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet : Texte numérique. Le champ permet aux utilisateurs de saisir des données de manière semblable au champ de texte libre, mais il ne permet que la saisie de données numériques (jusqu’à 3 650), permettant ainsi aux installateurs, aux inspecteurs et aux gestionnaires de projet de saisir des périodes numériques distinctes (telles que des jours, des semaines, des mois ou des années) avec un risque d’erreur réduit.
  • L’ajout d’un nouveau type de champ pour les attributs de projet : Boîte de texte. Ce champ permet aux utilisateurs de saisir du texte alphanumérique libre d’un maximum de 800 caractères, permettant la saisie de commentaires et de notes exhaustives faciles à lire, dans l’application et dans les rapports.
  • La capacité pour les gestionnaires de projet des services administratifs de configurer des champs d’attributs de façon qu’ils ne puissent être modifiés que par les utilisateurs des services administratifs (par l’intermédiaire de l’application administrative ou mobile). Les champs peuvent maintenant être configurés pour n’être modifiés que par les utilisateurs des services administratifs.
  • La capacité pour les gestionnaires de projet des services administratifs de configurer les champs d’attributs pour qu’ils puissent être modifiés dans l’écran d’affichage de l’application mobile CFS-DM. Les tierces parties, telles que les inspecteurs, qui visionnent les détails des articles à l’extérieur de l’application mobile CFS-DM en balayant le code QR de l’article peuvent maintenant modifier des données précises, telles que l’ajout de l’état d’inspection ou de commentaires.
  • Diverses mises à jour de l’interface et de l’expérience utilisateur, y compris l’affichage du dénombrement regroupé des articles au sein de l’affichage hiérarchique d’un sous-projet.
  • Diverses corrections de bogues et améliorations sur le plan de la performance.
3.3 Appl. Web & mobile Version mineure
Avril 2017

La version 3.3 inclut les nouveautés et améliorations suivantes :

  • Ajout d’un avis de mise à niveau dans l’application, dirigeant les utilisateurs vers des notes de publication en ligne qui décrivent les mises à jour et les nouvelles fonctions
  • Exposition totale de la piste de vérification complète pour les utilisateurs des services administratifs qui visualisent l’historique de vérification, ainsi que l’ajout d’options de filtre pour chaque page de vérification, permettant aux utilisateurs de visualiser des dossiers particuliers par utilisateur, activité, date, projet ou code.
  • Nouveau journal de suivi de vérification mobile, accessible dans le menu des paramètres des applications CFS-DM sous iOS et sous Android, qui permet aux utilisateurs mobiles d’exporter un journal de vérification mobile de leur appareil, même lorsque la synchronisation ne peut pas être établie.
  • Capacité de mettre en file d’attente l’importation d’un projet, permettant ainsi aux utilisateurs des services administratifs de continuer de travailler et de naviguer dans le logiciel CFS-DM pendant le téléchargement de grands projets.
  • Nouvel avis par courriel facultatif pour l’importation et l’exportation de projets, qui avise l’utilisateur dès que l’importation ou l’exportation est terminée.
  • Nouvel avis par courriel facultatif pour la génération de rapports, qui avise l’utilisateur lorsque des rapports volumineux sont terminés et disponibles pour le téléchargement.
  • Estimation système du temps de génération de rapports, avec nombre de pages estimatif, pour indiquer la durée de la tâche aux utilisateurs qui génèrent des rapports.
  • Option permettant de séparer des rapports PDF volumineux (plus de 500 éléments) en ensembles de rapports PDF, téléchargeables en fichier auto-décompressable (ZIP), au lieu d’un seul fichier PDF très volumineux.
  • Génération de rapports sous forme de plan en 2D pour des projets entiers et des sous-projets choisis, avec capacité de définir des critères de filtre distincts pour chaque sous-projet/catégorie du projet.
  • Fonction d’exclusion des attributs « vides » pour les rapports PDF générés, permettant aux utilisateurs de ne pas afficher les champs d’attribut qui ne contiennent pas de données sur le document PDF.
  • Fonction d’exclusion de certains attributs pour les rapports PDF et Excel générés, permettant aux utilisateurs de choisir précisément les champs d’attribut qui seront inclus dans le rapport. Cela permet d’exclure des attributs ajoutés qui sont réservés à l’interne, et qui ne doivent pas être partagés dans un rapport final.
3.2 Appl. Web & mobile
Version mineure
Jan 2017
  • La version 3.2 inclut les nouveautés et améliorations suivantes :
  • Série de mises à jour d’évolutivité et de synchronisation pour accroître la vitesse, la synchronisation des applications mobiles et les recherches dans l’application Web
  • Fonction d’importation de sous-projets dans un projet existant de l’application Web
  • Fonction d’importation et d’exportation de projets entiers (y compris tous les sous-projets)
  • Génération de rapports pour des projets entiers avec des sous-projets choisis, et fonction de définition de critères de filtre distincts pour chaque sous-projet/catégorie du projet
  • Affichage des renseignements sur les utilisateurs actuellement connectés dans le menu des paramètres de l’application mobile
  • Fonction de téléchargement sélectif de projets attribués dans l’application mobile, pour réduire le temps de synchronisation
3.1 Appl. Web & mobile
Version mineure
  • Nov 2016
  • La version 3.1 inclut les nouveautés et améliorations suivantes :
  • Fonction d’importation d’images seulement dans la fonctionnalité d’exportation de projets de l’application Web
  • Fuseaux horaires personnalisables pour une entreprise
  • Accès statique à l’option de menu dans l’application mobile
  • Capacité de mise au point tactile des images dans l’application mobile pour les accentuer un peu avant leur saisie
  • Renforcement de la sécurité pour valider les mots de passe lors de la réinitialisation du mot de passe
3.0 Appl. Web & mobile
Version majeure
  • Sep 2016
  • La version 3.0 inclut les principales nouveautés et améliorations suivantes :
  • Soutien pour la documentation des joints
  • Fonction de documentation des catégories personnalisées de protection contre l’incendie et de prévention des incendies (au-delà des pénétrations et des joints) pour les détenteurs d’une licence spéciale
  • Création d’une structure de sous-projets à l’intérieur de chaque projet, pour la mise en correspondance des catégories de documentation choisies
  • Fonction d’importation et d’exportation de sous-projets sous forme d’entités distinctes dans l’application Web
  • Génération de rapports pour des catégories de sous-projets individuelles
2.2.11 Appl. Web & mobile 
Version mineure
Jui 2016
  • La version 2.2.11 inclut les nouveautés et les améliorations suivantes :
  • Fonction d’envoi d’un fichier journal au soutien à la clientèle pour des appareils Android 
  • Séparation des champs d’information sur les sous-traitants et les clients
  • Soutien pour la taille de fichier accrue sur les plans d’étage en 2D
  • Fonction de modification de la taille des bulles du marqueur des plans en 2D pour l’application mobile
  • Logiciel nouvellement offert en suédois et en danois
2.2 Web & Mobile App
Version mineure
  • Nov 2015
  • La version 2.2 inclut les nouveautés et les améliorations suivantes :
  • Fonction de modification du plan d’étage en 2D dans l’application Web
  • Capacité de remplacer un fichier de plan d’étage en 2D sans perdre les marqueurs actuellement saisis
  • Affichage des documents d’approbation nouvellement disponibles au moment de la modification d’un projet dans l’application Web
  • Ajout d’un code d’accès limité à l’application Web pour les utilisateurs mobiles
  • Capacité de personnaliser l’en-tête Pénétration dans les rapports PDF générés
  • Format de date personnalisable pour une entreprise
  • Ajout de boutons statiques dans l’application Web pour une meilleure utilisabilité
  • Diverses améliorations de l’interface utilisateur pour une meilleure utilisabilité
cfs-dm documentation manager software

ESSAI DE 30 JOURS GRATUITE

Logiciel d'assistance des projets coupe-feu CFS-DM

Créez une compte aujourd'hui
app store

Apple App Store

Téléchargez CFS-DM sur l'App Store
google play

Google Play

Téléchargez CFS-DM sur Google Play

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous