Logiciel PROFIS PS 1000

Amenez vos outils et votre productivité à de nouvelles profondeurs

La numérisation et l’inspection du béton n’ont jamais été aussi faciles et aussi précises. Avec le progiciel haut de gamme PROFIS PS 1000 et le système de détection X-Scan PS 1000 de Hilti, vous pouvez localiser des objets dans le béton jusqu’à 18 po (450 mm) de profondeur.

Avec les systèmes de détection de Hilti et le progiciel PROFIS PS 1000, vous pouvez :

  • Détecter des objets se trouvant dans le béton à des profondeurs pouvant atteindre 18 po (450 mm)
  • Déterminer le nombre, les types et les tailles de barre d’armature dans le béton
  • Localiser les câbles électriques sous tension
  • Créer des marqueurs de trou de forage au diamètre réel
  • Effectuer une inspection non destructive du béton
  • Effectuer des contrôles de construction du béton

 

Trois vues en une

Avec le progiciel PROFIS PS 1000, vous pouvez superposer les données numérisées par trois capteurs différents et afficher les résultats de façon combinée. Ainsi, cela vous permet plus facilement de :

  • Déterminer et de classer les barres d’armature
  • Confirmer le diamètre des barres d’armature
  • Recueillir de l’information sur la profondeur exacte de la couverture
  • Localiser les câbles électriques sous tension dans un conduit
  • Trouver et marquer les emplacements pour le perçage, le forage et le sciage
  • Vous éviter des dommages coûteux dus à la découpe ou au forage de barres d’armature, de tuyaux ou de câbles

Vérifiez-le, placez-le et croyez-y.

Pour effectuer un contrôle de la construction, le progiciel haut de gamme PROFIS PS 1000 vous aide à :

  • Étiqueter les coordonnées de construction sur les positions de numérisation et sur les marqueurs de forage
  • Placer les données d’analyse précises dans les fichiers de conception
  • Exporter des données de numérisation aux formats DXF, COLLADA, X3D et plus 
  • Importer des données de numérisation vers des programmes de conception couramment employés, comme AutoCad, Trimble, SketchUp, PROFIS Anchor de Hilti, et bien d’autres.

Une puissance supérieure avec PROFIS Anchor

À l’aide des systèmes de détection de Hilti et du logiciel PROFIS PS 1000, vous pouvez détecter facilement et avec précision les objets placés dans le béton. Ensuite, à l’aide de PROFIS Anchor, vous pouvez concevoir des systèmes d’ancrage pour tenir compte des conditions existantes, y compris les chevilles mécaniques, les chevilles adhésives, les goujons et boulons à tête préscellés.

Suivez simplement ces trois étapes simples :

  1. Importez les données provenant des systèmes de détection de Hilti
  2. Ajustez la position de la plaque d’ancrage
  3. Calculez l’emplacement de la cheville

Partager