- Accueil
- Entreprise
- Entreprise
- À propos de Hilti
- Recherche et développement
Recherche et développement
Où l'on s'attend à la création de l'exceptionnel
Que pourrons-nous construire qui serait amélioré? Plus solide? Plus sécuritaire? Depuis 1941, le nom de Hilti est synonyme d'innovation. Tout ce que nous faisons contribue à créer un meilleur avenir — et cela inclut l'avenir de l'industrie de la construction.
Tous les jours dans nos centres de recherche et développement et d'essais, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, les ingénieurs et les spécialistes de Hilti jonglent avec de nouvelles idées, les mettent à l'essai et imaginent de nouveaux moyens de rendre votre travail plus facile, plus sécuritaire et plus productif. Nous travaillons directement avec les clients pour résoudre les difficultés qu'ils doivent affronter, et nous travaillons en vue de les résoudre avec des produits améliorés et plus intelligents. Nous collaborons avec des universités et divers laboratoires de recherche indépendants pour nous attaquer aux problèmes techniques les plus ardus. Autrement dit, nous améliorons sans cesse les choses — parce que vous travaillez sans cesse.
Mise à l'essai de chevilles postscellées
Le chantier — l'endroit où l'expérience des installateurs peut se révéler très variable — n'est pas le lieu idéal pour tâtonner avec les systèmes d'ancrage.
C'est pourquoi nous procédons à des essais approfondis et documentons les paramètres de performance, ainsi que les directives d'application et d'installation pour chaque système d'ancrage Hilti. C'est aussi la raison pour laquelle nous offrons un logiciel de calcul pour les systèmes d'ancrage afin de vous aider à automatiser le processus visant à finaliser votre choix en toute confiance.
Mais nous ne sommes pas les seuls à documenter la performance de Hilti. Notre bibliothèque de pratiquement 300 documents sur les systèmes d'ancrage comprend notamment des spécifications et des homologations de l'International Code Council-Evaluation Service (ICC-ES), de UL, du Certificate of Label Approval, de NSF LEED et d'autres organisations reconnues dans l'industrie.
Pour en savoir plus au sujet de problèmes d'ancrage éprouvés dans le passé ou de préoccupations au sujet de l'installation d'applications prochaines, entrez en contact avec notre équipe du service à la clientèle pour obtenir des directives individuelles.
Critère d'acceptation AC308 de l'ICC-ES pour les chevilles adhésives postscellées
Critère d'acceptation AC193 de l'ICC-ES pour les chevilles mécaniques
Les essais effectués par Hilti relativement à ces critères comprennent notamment :
- Des essais de référence pour déterminer la capacité de traction tant dans le béton à haute ou faible résistance, fissuré et non fissuré.
- Des essais de fiabilité visant à déterminer la sensibilité des ancrages à divers processus d'installation et à diverses considérations environnementales.
- Des essais de condition de service dans toute une gamme de positions d'installation et de paramètres d'application.
Concernant les applications sur la maçonnerie, nous nous conformons aux normes d'essais suivantes :
- Critère d'acceptation AC58 de l'ICC-ES pour les chevilles adhésives en maçonnerie
- Critère d'acceptation AC101 de l'ICC-ES pour les chevilles à expansion en maçonnerie
- Critère d'acceptation AC106 de l'ICC-ES pour les vis d'ancrage en maçonnerie
Mise à l'essai de systèmes coupe-feu
Fiez-vous au rendement documenté et mis à l'essai en laboratoire de milliers de produits
Que votre plus grande préoccupation soit de faire face à un éventuel incendie dans plusieurs années, ou de vous conformer simplement aux codes actuels de la construction en matière d'installation de systèmes coupe-feu, Hilti offre plusieurs produits et ressources qui inspirent confiance.
Notre laboratoire interne mène des essais de systèmes coupe-feu conformément à ASTM E814/UL 1479 pour les systèmes coupe-feu homologués pour les transpercements et à ASTM E1966/UL 2079 pour les systèmes coupe-feu homologués pour les joints. Cela signifie que vous pouvez faire confiance à la côte F et à la cote T pour chacun des systèmes coupe-feu de Hilti. Des essais facultatifs sont également fréquemment menés pour déterminer les cotes de fuite d'air (cote L) et les cotes de fuite d'eau (cote W) d'un système coupe-feu afin de s'assurer qu'elles répondent à vos exigences.
Mise à l'essai de fixations de tabliers métallique
Les fixations mécaniques de tablier Hilti sont soumises à des essais rigoureux
Obtenez un aperçu du rendement de divers styles de fixations mécaniques de tablier Hilti pour vos applications avec les essais de fixations de tablier qui couvrent des essais portant sur de petits éléments de connexion utilisés pour évaluer la résistance à l'extraction, la résistance à l'arrachement, la résistance au cisaillement, ainsi que la rigidité des fixations. Les résultats générés par ces étapes de mise à l'essai des fixations de tablier peuvent être analysés et insérés dans un modèle de prévision qui permet de calculer le rendement de plus grands ensembles ou systèmes de diaphragmes de tablier en acier.
Pour renforcer votre confiance, cette mise à l'essai des fixations de tablier est menée conformément aux normes suivantes acceptées par l'industrie :
- American Iron and Steel Institute (AISI) S905 Test Methods for Mechanically Fastened Cold-Formed Steel Connections
- American Society for Testing and Materials (ASTM) E1190 Standard Test Methods for Strength of Power-Actuated Fasteners Installed In Structural Members
- International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) AC70 Acceptance Criteria for Fasteners Power-Driven into Concrete, Steel and Masonry Elements
- ICC-ES AC118 Acceptance Criteria for Tapping Screw Fasteners
Les essais en vraie grandeur des systèmes de diaphragmes évaluent les caractéristiques de rendement des fixations de tablier dans un ensemble intégré de diaphragmes de tablier en acier. Vous pouvez insérer les données qui en résultent dans un modèle de prévision qui permet de calculer différentes configurations d'acier support, de tôles, de fixations et de portées pour vos applications.
Ces essais sont menés conformément aux normes suivantes :
- International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) AC43 Acceptance Criteria for Steel Deck Roof and Floor Systems
- American Iron and Steel Institute (AISI) S907 Cantilever Test Method for Cold-Formed Steel Diaphragms
- American Society for Testing and Materials (ASTM) E455 Standard Test Method for Static Load Testing of Framed Floor or Roof Diaphragm
- Constructions for Buildings