Mise à l'essai de fixations de tabliers métallique

Les fixations mécaniques de tablier Hilti sont soumises à des essais rigoureux

Obtenez un aperçu du rendement de divers styles de fixations mécaniques de tablier Hilti pour vos applications avec les essais de fixations de tablier qui couvrent des essais portant sur de petits éléments de connexion utilisés pour évaluer la résistance à l'extraction, la résistance à l'arrachement, la résistance au cisaillement, ainsi que la rigidité des fixations. Les résultats générés par ces étapes de mise à l'essai des fixations de tablier peuvent être analysés et insérés dans un modèle de prévision qui permet de calculer le rendement de plus grands ensembles ou systèmes de diaphragmes de tablier en acier.

Mise à l'essai de fixations de tabliers métalliques

Confirmez les détails les plus infimes

deck fastener testing

Pour renforcer votre confiance, cette mise à l'essai des fixations de tablier est menée conformément aux normes suivantes acceptées par l'industrie :

  • American Iron and Steel Institute (AISI) S905 Test Methods for Mechanically Fastened Cold-Formed Steel Connections
  • American Society for Testing and Materials (ASTM) E1190 Standard Test Methods for Strength of Power-Actuated Fasteners Installed In Structural Members
  • International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) AC70 Acceptance Criteria for Fasteners Power-Driven into Concrete, Steel and Masonry Elements
  • ICC-ES AC118 Acceptance Criteria for Tapping Screw Fasteners

Obtenez une vue d'ensemble

full scale diaphragm testing

Les essais en vraie grandeur des systèmes de diaphragmes évaluent les caractéristiques de rendement des fixations de tablier dans un ensemble intégré de diaphragmes de tablier en acier. Vous pouvez insérer les données qui en résultent dans un modèle de prévision qui permet de calculer différentes configurations d'acier support, de tôles, de fixations et de portées pour vos applications.

 

Ces essais sont menés conformément aux normes suivantes :

  • International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) AC43 Acceptance Criteria for Steel Deck Roof and Floor Systems
  • American Iron and Steel Institute (AISI) S907 Cantilever Test Method for Cold-Formed Steel Diaphragms
  • American Society for Testing and Materials (ASTM) E455 Standard Test Method for Static Load Testing of Framed Floor or Roof Diaphragm
  • Constructions for Buildings

Partager