Services publics d'électricité

Solutions et ressources pour les secteurs de la production d’énergie, du transport et de la distribution d’électricité/gaz

Notre équipe dédiée au secteur de l’énergie est désireuse d’être une ressource pour votre organisation. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour comprendre leurs applications et leurs processus, ce qui nous permet de recommander des solutions qui ont un impact positif sur la sécurité des employés, une meilleure fiabilité du système et une efficacité accrue : 

  • Transmission
  • Distribution aérienne
  • Distribution souterraine
  • Sous-stations
  • Comptage électrique
  • Service et comptage du gaz
  • Construction de gaz / rue
  • Production d’électricité : nouvelles constructions et maintenance des installations
  • Énergies renouvelables
services publics d'électricité

Connecter le système

Nos outils hydrauliques sans fil sont conçus pour contribuer à accroître la sécurité et la productivité et vous permettent de : 

  • Sertir des conducteurs en aluminium et en cuivre
  • Couper des conducteurs en aluminium, en cuivre, en ACSR et des fils d’haubanage
  • Perforer des feuilles de métal
En savoir plus sur les outils hydrauliques sans fil

Construire le système

Hilti propose une gamme complète d’outils de construction sans fil pour la construction de votre système et couvre vos principales applications, y compris, mais sans s’y limiter : 

  • Encadrement d’un poteau électrique en bois
  • Installation de poteaux de câbles souterrains
  • Perçage de trous de point d’entrée
En savoir plus sur les outils de construction sans fil

Mise à la terre du système

Pour enfoncer les tiges de terre, choisissez le marteau perforateur sans fil TE 60-A d’Hilti, les brise-bétons et les enfonce-tiges. 

Pour les connexions de cosse de mise à la terre, la fixation à visser S-BT est spécialement conçue pour se fixer à la plupart des aciers de construction standard et à haute résistance d’une épaisseur de 1/4 po ou plus sans endommager le revêtement protecteur du matériau de base en acier. La fixation S-BT minimise la nécessité de retravailler l’acier de base, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent. Les fixations S-BT peuvent également être utilisées comme solution autonome pour la fixation de boîtes de jonction, d’appareillages de commutation et autres.

Marteau perforateur sans fil TE 60-A Marteaux briseurs et marteaux de démolition Pistolets de mise à la terre S-BT pour la fixation des cosses de mise à la terre

Systèmes de support modulaires

Le système modulaire MT vous permet de vous adapter et de vous ajuster facilement aux différentes conditions de terrain que vous pouvez rencontrer et il est idéal pour : 

  • Supports pour tuyaux de compteurs de gaz
  • Supports de câbles haute tension
  • Plateformes d’accès et d’équipement
  • Supports pour l’électricité et l’instrumentation
  • Supports de chemins de câbles

Nous proposons également des logiciels de conception technique et des services logistiques spécialisés, tels que la découpe, la mise en kit et le préassemblage, afin de réduire les délais d’installation des projets. 

En savoir plus sur les systèmes de support modulaires

Partager