Solutions d'ancrage adhésif

Hilti offre des chevilles chimiques injectables dans les formulations de résine époxyde les plus courantes ainsi que de nouveaux adhésifs hybrides présentant une grande flexibilité de conception et d'installation. Les adhésifs époxydes et hybrides peuvent communément être moins espacés et se situer plus près de la périphérie de dalle que les chevilles mécaniques équivalentes. Après le durcissement des composants chimiques, les chevilles adhésives Hilti affichent des capacités de charge parmi les plus élevées de l'industrie pour des chevilles chimiques ou mécaniques.

adhesive anchor solutions

Pourquoi choisir des chevilles adhésives pour votre projet?

Les ancrages adhésifs et les ancrages mécaniques sont deux types d'ancrages qui procurent différents avantages selon leurs conditions d'installation. Les chevilles époxydes prennent habituellement plus longtemps à durcir tandis que les chevilles hybrides ont des délais de prise moins longs et durcissent beaucoup vite que les résines époxydes. Dans certaines conditions, les adhésifs hybrides peuvent accélérer le travail au chantier en permettant l'installation des chevilles et leur chargement le même jour. Toutefois, dans le cas d'installations nécessitant une grande profondeur d'ancrage, il est préférable d'utiliser une résine époxyde à délai de prise plus long, puisque le temps nécessaire pour extruder l'adhésif et insérer la tige filetée ou la barre d'armature risque de dépasser le délai de prise de l'adhésif hybride. 

De plus, les résines époxydes et les adhésifs hybrides sont sensibles aux températures ambiantes et à la température du matériau support au moment de l'installation. Si votre projet est réalisé par temps très chaud, les chevilles époxydes pourraient s'avérer le meilleur choix, puisque leurs longs délais de prise et de durcissement peuvent donner aux installateurs le temps nécessaire pour insérer les barres jusqu'à la profondeur d’ancrage requise et s'assurer qu'elles sont perpendiculaires à la surface. Par temps très froid, il pourrait être judicieux d'utiliser des adhésifs hybrides en raison de leurs courts délais de prise et de durcissement, qui permettent de réduire le temps entre l'installation et le chargement des chevilles comparativement aux chevilles époxydes. En bref, chaque type de cheville adhésive comporte des avantages et des inconvénients, et c'est en sachant quand utiliser les différents types de cheville que vous serez en mesure d'optimiser votre projet et votre chantier.

Ressources supplémentaires

Logiciels de conception

Logiciels de conception

Pour en savoir plus
Spécifications et détails de CAD

Spécifications et détails de CAD

Pour en savoir plus
homologations et rapports

Homologations et Rapports

Pour en savoir plus
données techniques

Données Techniques

Pour en savoir plus
livre blancs

Livres blancs

Pour en savoir plus
formation continue

Formation continue

Pour en savoir plus
proposition de devis

Proposition de devis

Pour en savoir plus

Partager