Solutions d'ancrage mécanique

La gamme de chevilles mécaniques Hilti offre des solutions pour tous les concepteurs : des vis d'ancrage réutilisables et chevilles à gaine d'expansion de faible capacité de charge, en passant par les chevilles à goujon de capacité moyenne, en allant jusqu'aux chevilles à expansion et à verrouillage de forme de grande capacité.

Les chevilles mécaniques – connues sous le nom de « vis d'ancrage pour béton », bien que de nombreuses pièces de fixation similaires conviennent aussi pour la maçonnerie – ne présentent pas les mêmes restrictions d'installation ou de température d'utilisation que les chevilles adhésives équivalentes. Elles peuvent ainsi subir une charge immédiatement après leur installation, contrairement aux chevilles adhésives, qui doivent être entièrement sèches. Grâce à cette flexibilité, le rédacteur de devis jouit d'une grande liberté de conception et l'entrepreneur peut accroître sa productivité.

solutions d'ancrage mécanique de Hilti

Pourquoi choisir des chevilles mécaniques pour votre projet?

Quelle est la différence entre une cheville à expansion, une cheville à verrouillage de forme et une vis d'ancrage? Comment faire un choix entre les trois? Ce sont d'excellentes questions. La réponse réside dans la façon dont la charge est transmise entre la cheville et le matériau support. Alors que les chevilles adhésives transmettent la charge au matériau support grâce à la liaison du composant adhésif, les chevilles mécaniques postscellées la transmettent par contact direct, frottement ou verrouillage de forme.

Les chevilles à goujon transmettent la charge par frottement et, en partie, par contact direct ou verrouillage de forme. Les chevilles Kwik Bolt TZ2, Kwik Bolt 1 et HSL4 en sont des exemples. La vis d'ancrage est insérée dans un trou percé de plus petit diamètre que la vis. Les charges sont alors transmises au matériau support par verrouillage de forme. La cheville Kwik HUS-EZ est un exemple de vis d'ancrage. Les chevilles à verrouillage de forme tirent leur résistance à la traction du blocage mécanique fourni par le découpage de rainures dans le béton au fond ou près du fond du trou, que ce soit au moyen d'un outil spécial ou de la cheville elle-même lors de l'installation. La cheville HDA est un exemple de cheville à verrouillage de forme. 

C'est en comprenant la manière dont les différentes chevilles mécaniques transmettent les charges aux différents matériaux support que vous pourrez choisir la cheville qui convient le mieux à votre projet selon la valeur de charge requise pour la condition de chargement qui s'applique.

Ressources supplémentaires

Logiciels de conception

Logiciels de conception

Pour en savoir plus
Spécifications et détails de CAD

Spécifications et détails de CAD

Pour en savoir plus
homologations et rapports

Homologations et Rapports

Pour en savoir plus
données techniques

Données Techniques

Pour en savoir plus
livre blancs

Livres blancs

Pour en savoir plus
formation continue

Formation continue

Pour en savoir plus
proposition de devis

Proposition de devis

Pour en savoir plus

Partager