Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Ressources pour le mastic coupe-feu FS-ONE MAX

Un mastic coupe-feu intumescent et polyvalent n’est que le début.

Si vous recherchez du calfeutrage intumescent pour la protection contre les incendies, il vous faut une solution complète qui vous mène de la spécification technique à l’approbation en passant par l’installation en le minimum de temps et d’effort possible. Les spécialistes coupe-feu de Hilti ont fait tout le travail de création et de formatage de solutions complètes qui répondent à vos besoins.

Ça commence par notre Centre technique - Coupe-feu, notre générateur de propositions de coupe-feu, nos applicateurs pneumatiques de mastic pour une pose facile du mastic FS-ONE MAX, en allant jusqu’au logiciel d’assistance de projets coupe-feu.

La gamme de service technique Hilti pour la protection par coupe-feu vous économisera du temps, de l’argent et du travail, tout en vous offrant la meilleure protection sur votre chantier.

Découvrez l’utilité du Centre technique - Coupe-feu de Hilti

Accélérez les approbations grâce au générateur de propositions de coupe-feu Hilti

Apprenez-en plus sur le mastic coupe-feu intumescent FS-ONE MAX

 

Installez le FS-ONE MAX et toute confiance

Choisissez, dans le tableau ci-dessous, le meilleur applicateur et les meilleurs accessoires pour votre calfeutrage.

Désignation de la commande Code CP 606 FS-ONE CFS-SP WB CFS-S SIL GG CFS-S SIL SL
Bulk firestop dispenser CD 600-B 423363 X X   X  
Dispenser CS-CG-2400/2300 24825 X X   X  
Firestop system plastic label 3450661 X X   X X
Foil dispenser, pneumatic 3489906 X X   X  
Foil dispenser nozzles 220139 X X   X X
Foil dispenser replacement nut 334548 X X   X  
Foil pack dispenser manual CS 270-P1 24669 X X   X X
Follow plate 3024002 X X   X  
Mineral wool (4 pcf) (46" x 24" x 4") 236993   X X    
Speed plug CP 777 1-1/2" 371925     X    
Speed plug CP 777 2" 340998     X    
Speed plug CP 777 3" 340999     X    
Speed strips CP 767 2" 1 hour 374507     X    
Speed strips CP 767 2" 2 hour 374508     X    
Speed strips CP 767 4" 1 hour 374505     X    
Speed strips CP 767 4" 2 hour 374506     X    
Tube dispenser CFS-DISP 2005843 X X     X

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous