L’ANCRAGE ÉPOXYDE HIT-HY 70

Performance de l'adhésif hybride à action rapide pour les applications de maçonnerie.

hy 70 application

Lorsque vous devez créer des points d'ancrage solides dans des murs en maçonnerie creuse, l'utilisation de l'adhésif hybride à durcissement rapide HIT-HY 70 de Hilti vous rassurera, même pour les applications sismiques. Utilisé conjointement avec le manchon-treillis composite décrit ci-dessous pour les ancrages dans la maçonnerie creuse ou la brique, cet adhésif visqueux se dilate dans les espaces vides afin d'assurer une liaison solide et fiable avec une intégrité structurale contre toutes les surfaces. Visitez la page du produit HY-70 pour obtenir des détails supplémentaires et un accès à plusieurs rapports de l’International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), ainsi qu'aux Certificate of Label Approvals (COLA).

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Température du matériau (°F) Température du matériau (°C) tprise tdurc
23 -5 10 min 6 h
32 0 10 min 4 h
41 5 10 min 2.5 h
68 20 4 min 30 min
86 30 2 min 20 min
104 40 1 min 15 min

Manchon composite adhésif

Désignation de la commande
Utilisation avec
Diam. réel. (po)
Longeur (po) Diam. mèche (po)
Code
HIT-SC 12x50 1/4" dia. rods 0.47 1.97 1/2" 375979
HIT-SC 12x85 1/4" dia. rods 0.47 3.35 1/2" 375980
HIT-SC 16x50 5/16", 3/8" dia. rods 0.63 1.97 5/8" 375981
HIT-SC 16x85 5/16", 3/8" dia. rods
and 5/16" HIT-IC rods
0.63 3.35 5/8" 375982
HIT-SC 18x50 1/2" dia. rods 0.71 1.97 11/16" 360485
HIT-SC 18x85 1/2" dia. rods 0.71 3.35 11/16" 360486
HIT-SC 22x50 5/8" dia. rods, 3/8"
and 1/2" HIT-IC rods
0.87 1.97 7/8" 273662
HIT-SC 22x85 5/8" dia. rods, 3/8"
and 1/2" HIT-IC rods
0.87 3.35 7/8" 284511
HIT-SC 26x125 3/4" dia. rods 1.02 4.92 1" 360487
HIT-SC 26x200 3/4" dia. rods 1.02 7.87 1" 360488

Douilles taraudées pour maçonnerie creuse, maçonnerie cimentée et brique

Désignation de la commande
Code
Qté
Utilisation avec
Diam.
mèche (po)

Filets au pouce
HIT-SC 5/16" x 2" 47945 10 In hollow material
use with HIT-SC 16 x 50
0.47 18
HIT-SC 5/16" x 3-3/16" 47941 10 In hollow material
use with HIT-SC 16 x 85
0.47 18
HIT-SC 3/8" x 2" 47946 10 In hollow material
use with HIT-SC 22 x 50
0.63 16
HIT-SC 3/8" x 3-3/16" 47942 10 In hollow material
use with HIT-SC 22 x 85
0.63 16
HIT-SC 1/2" x 2" 47947 10 In hollow material
use with HIT-SC 22 x 50
0.71 13
HIT-SC 1/2" x 3-3/16" 47943 10 In hollow material
use with HIT-SC 22 x 85
0.71 13
HIT Combi Insert HIT-S - 12/I 49766 20 Plastic sleeve for #14 screw 1/2" -

Brique perforée et bloc de béton creux

Taille de tige, nuance 5,8
Profondeur d'ancrage (po)
Qté
Code de tige
Diamètre de mèche (po) de manchon-trellis
Manchon-treillis par fixation
Nombre approx de fixations par cartouche compressible 11,1 oz liq. (330 ml)
Nombre approx de fixations par cartouche compressible 16,9 oz liq. (500 ml)
Plastic Sleeve
(for #14 screw)
2" 20 49766 1/2" (1) HIT S-12/I 25 40
1/4" x 3" 2" 20 2039607 1/2" (1) SC 12x50 25 40
1/4" x 4-1/2" 3-1/8" 20 2039750 1/2" (1) SC 12x85 16 26
5/16" x 3" 2" 20 2039608 5/8" (1) SC 16x50 16 26
5/16" x 4-1/2" 3-1/8" 20 2039609 5/8" (1) SC 16x85 7 12
3/8" x 3" 2" 10 385417 5/8" (1) SC 16x50 16 26
3/8" x 3-3/8" 3-1/8" 10 385418 5/8" (1) SC 16x85 7 12
1/2" x 3-1/8" 2" 10 385422 11/16" (1) SC 18x50 9 15
1/2" x 4-1/2" 3-1/8" 10 385423 11/16" (1) SC 18x85 4 7

Murs de brique à parois multiples

Taille de tige, nuance 5,8
Profondeur d'ancrage (po)
Qté
Code de tige filetée
Diamètre de mèche (po) pour manchon-treillis
Manchon-treillis par fixation
Nombre approx de fixations par cartouch compressible 11,1 oz liq. (330 ml)
Nombre approx de fixations par cartouch compressible 16,9 oz liq. (500 ml)
3/8" x 5-1/8" 4" 20 385419 5/8" (2) SC 16x50 15 24
3/8" x 8" 6-3/4" 10 385420 5/8" (2) SC 16x85 9 14
3/8" x 12" 10" 10 385421 5/8" (3) SC 16x85 5 9
1/2" x 8" 6-3/4" 10 385425 11/16" (2) SC 18x85 7 11
1/2" x 12" 10" 10 385427 11/16" (3) SC 18x85 4 7
5/8" x 8" 6-3/4" 20 385428 7/8" (2) SC 22x85 4 7
5/8" x 12" 10" 10 385430 7/8" (3) SC 22x85 2 4
3/4" x 10" 8" 10 385432 1" (1) SC 26x200 2 4
3/4" x 14" 13" 10 385435 1" (1) SC 26x200,
(1) SC 26x125
1 2
3/4" x 17" 15-3/4" 10 385436 1" (2) SC 26x200 1 2
3/4" x 19" 18" 10 385437 1" (2) SC 26x125,
(1) SC 26x200
1 2
HAS-E 3/4" x 25" 23-1/2" 10 385439 1" (3) SC 26x200 0 1

Douilles taraudées

Taille de tige,
nuance 5,8             

Profondeur
d'ancrage (po)

Qté
Code de tige filetée
Diamètre de manchon-treillis Manchon-treillis par fixation             
Nombre approx. de fixations par cartouch compressible 11,1 oz liq. (330 ml)
Nombre approx. de fixations par cartouch compressible 16,9 oz liq. (500 ml)
HIT-IC 5/16" x 2" 2" 10 47945 5/8" (1) SC 16x50 16 26
HIT-IC 5/16" x 3-3/16" 3-1/4" 10 47941 5/8" (1) SC 16x85 7 12
HIT-IC 3/8" x 2" 2" 10 47946 7/8" (1) SC 22x50 9 15
HIT-IC 3/8" x 3-3/16" 3-1/4" 10 47942 7/8" (1) SC 22x85 4 7
HIT-IC 1/2" x 2" 2" 10 47947 7/8" (1) SC 22x50 9 15
HIT-IC 1/2" x 3-3/16" 3-1/4" 10 47943 7/8" (1) SC 22x85 4 7

Accessoires de nettoyage

Diamètre de trou (po)
Taille de brosse ronde
(utilisation avec la poignée HIT-RBH - Code 229138)
Code
1/2" HIT-RB 1/2" 273204
5/8" HIT-RB 5/8" 273207
11/16" HIT-RB 11/16" 273209
7/8" HIT-RB 7/8" 273211
1" HIT-RB 1" 273212

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous