L'ANCRAGE ÉPOXYDE HIT-HY 200-A

Des adhésifs de référence pour pratiquement tous les types d'ancrage.

Les ancrages époxydes HIT-HY 200R et HIT-HY 200-A de Hilti sont des choix avisés pour pratiquement n'importe quelle tâche d'ancrage.

Ils conviennent à de nombreuses applications — y compris les conditions sismiques et de béton fissuré — et sont conformes aux normes de l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le Tableau de sélection des chevilles adhésives.

De plus, avec la technologie SafeSet de Hilti, ces produits entraînent une amélioration de la productivité pouvant aller jusqu'à 60 %. 

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Température de matériau (°F) Température de matériau (°C) tprise tdurc
14 -10 90 min 7 h
23 -5 90 min 7 h
32 0 50 min 4 h
50 10 15 min 1 h
68 20 7 min 30 min
86 30 4 min 30 min
104 40 3 min 30 min

Tiges d'ancrages HIT-Z

Diamètre de cheville 
Diamètre de trou
Longeur d'ancrage std Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible
11.,1 oz liq
Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible
16,9 oz liq
3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15
3/4" 7/8" 6-3/4" 9 10

Tiges d'ancrages

Diamètre d'armature Diamètre de trou Longeur d'anrage std Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible 11,1 oz liq Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible 16,9 oz liq
3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15
3/4" 7/8" 6-3/4" 6 10
7/8" 1" 7-7/8" 4 7
1" 1-1/8" 9" 3 5
1-1/4" 1-3/8" 11-1/4" 1 2

Tige d'armatures

Diamètre d'armature Diamètre de trou Longeur d'ancrage std Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible 11,1 oz liq Nombre approximatif de fixations/cartouche compressible 16,9 oz liq
#3 1/2" 3-3/8" 39 63
#4 5/8" 4-1/2" 22 35
#5 3/4" 5-5/8" 14 23
#6 7/8" 6-3/4" 9 15
#7 1" 7-7/8" 7 11
#8 1-1/8" 9" 5 8
#9 1-3/8" 10-1/8" 2 3
#10 1-1/2" 11-1/4" 1 3

Sélection des accessoires

Diamètre de trou
(po)
Description de brosse ronde Description de bouchon de piston Description de buse
7/16" HIT-RB 7/16"  -  -
1/2" HIT-RB 1/2" HIT-IP 1/2" HIT-DL 1/2"
9/16" HIT-RB 9/16" HIT-IP 9/16" HIT-DL 9/16"
5/8" HIT-RB 5/8" HIT-IP 5/8"  -
11/16" HIT-RB 11/16" HIT-IP 11/16" HIT-DL 11/16"
3/4" HIT-RB 3/4" HIT-IP 3/4" HIT-DL 3/4"
7/8" HIT-RB 7/8" HIT-IP 7/8" HIT-DL 7/8"
1" HIT-RB 1" HIT-IP 1"  HIT-DL 1"
1-1/8" HIT-RB 1-1/8" HIT-IP 1-1/8"  -
1-1/4" HIT-RB 1-1/4" HIT-IP 1-1/4"  -
1-3/8" HIT-RB 1-3/8" HIT-IP 1-3/8"  HIT-DL 1-3/8"
1-1/2" HIT-RB 1-1/2" HIT-IP 1-1/2"  -
1-3/4" HIT-RB 1-3/4" HIT-IP 1-3/4"  -

Productivité autonettoyante avec les barres d'armature

Installez des barres d'armature avec une rapidité supérieure pouvant atteindre 60 % grâce à la mèche creuse de Hilti, qui aspire la poussière des trous à mesure que vous les percez. Ensuite, réduisez les étapes du processus d'installation de neuf à trois — et gonflez la productivité sur les chantiers en vous servant des ancrages époxydes HIT-HY 200 de Hilti. 

HY 200 avec mèches creuses et VC 20/40

La commodité sans nettoyage des tiges d'ancrage HIT-Z

Pour une solution simplissime et des plus rapides, rien ne vaut les ancrages époxydes HIT-HY 200 associés aux tiges d'ancrage HIT-Z de Hilti. Gagnez du temps en éliminant six étapes de nettoyage et de préparation des trous — et passez à la vitesse supérieure avec une productivité nouvelle pouvant atteindre 60 %. 

HY 200 avec tiges HIT-Z

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous