Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Chevilles à goujon de la série KWIK BOLT®

Haute performance des chevilles à goujon dans une grande gamme d'applications.

Les chevilles à goujon doivent être fiables. Mais toutes les applications ne présentent pas les mêmes exigences. Pour vous permettre d'atteindre les résultats souhaités de la manière la plus économique, Hilti a adapté le concept de la cheville à Goujon KWIK BOLT® pour offrir trois niveaux de rendement. Quelles que soient les exigences des codes, les homologations ou les matériaux supports (béton fissuré, béton non fissuré ou maçonnerie cimentée), utilisez le tableau comparatif KWIK BOLT® ci-dessous pour choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins.

KBV Series

Bon

La série KBV offre des dizaines de choix économiques de chevilles à goujon pour une utilisation dans le béton non fissuré et la maçonnerie cimentée.

Magasinez maintenant
KB 3

Mieux

La série Kwik Bolt 3 ajoute plus de 100 options de chevilles à goujon en acier ordinaire et en acier inoxydable 304 ou 316 qui peuvent être utilisées dans le béton léger, ainsi que dans le béton léger sur tablier métallique.

Magasinez maintenant
KB-TZ

Meilleur

La série Kwik Bolt TZ offre la meilleure tension et les meilleures charges de cisaillement de la catégorie avec des options de chevilles à goujon en acier inoxydable 304 ou 316 et des homologations de tiers pour les états du matériau support les plus extrêmes, notamment le béton fissuré, les dalles minces et les applications parasismiques.

Magasinez maintenant

Thread
Length
Kwik Bolt 3
Size
Drill Bit
Diameter
Anchor
Length
1/4 x 1-3/4" 1/4" 1-3/4" 3/4"
1/4 x 2-1/4" 1/4" 2-1/4" 3/4"
1/4 x 3-1/4" LT 1/4" 3-1/4" 2"
1/4 x 4-1/2" LT 1/4" 4-1/2" 2-7/8"
3/8" x 2-1/4" 3/8" 2-1/4" 7/8"
3/8" x 2-1/4" w/RC* 3/8" 2-1/4" 7/8"
3/8"  x 3" LT 3/8" 3" 1-1/2"
3/8"  x 3-3/4" LT 3/8" 3-3/4" 2-1/4"
3/8"  x 5" LT 3/8" 5" 3-1/2"
3/8"  x 7" LT 3/8" 7" 5-1/2"
1/2" x 2-3/4" 1/2" 2-3/4" 1-1/4"
1/2" x 3-3/4" LT 1/2" 3-3/4" 2-3/16"
1/2" x 4-1/2" LT 1/2" 4-1/2" 2-7/8"
1/2" x 5-1/2" 1/2" 5-1/2" 3-3/4"
1/2" x 7" LT 1/2" 7" 4-3/4"
5/8" x 3-3/4" 5/8" 3-3/4" 1-1/2"
5/8" x 4-3/4" LT 5/8" 4-3/4" 2-3/4"
5/8" x 6" LT 5/8" 6" 4"
5/8" x 7" LT 5/8" 7" 4-3/4"
5/8" x 8-1/2" LT 5/8" 8-1/2" 6-1/2"
5/8" x 10" LT 5/8" 10" 7"
3/4" x 4-3/4" LT 3/4" 4-3/4" 2-7/16"
3/4" x 5-1/2" LT 3/4" 5-1/2" 3-1/4"
3/4" x 7" LT 3/4" 7" 4-5/8"
3/4" x 8" LT 3/4" 8" 5-11/16"
3/4" x 10" LT 3/4" 10" 5-7/8"
3/4" x 12" 3/4" 12" 6"
1" x 6" 1" 6" 2-1/4"
1" x 9" 1" 9" 2-1/4"
1" x 12" 1" 12" 6"

Barre de torsion pour chevilles KB3 S-TB

S-TB torque bar for kwik bolt 3
  • Précision et productivité maximales
  • Permet d’éviter d’exercer un couple trop élevé ou trop faible lors de la pose des chevilles KB3

Barre de torsion S-TB KB3 3/8

Barre de torsion S-TB KB3 1/2

Barre de torsion S-TB KB3 5/8

Outil de pose mécanique pour les chevilles à goujon KB3/ KB-TZ/KB-V

machine setting tool for KB3/KB-TZ/KB-V
  • Enfoncement des chevilles à expansion dans le béton à l’aide d’un perforateur
  • Idéal pour les fixations au plafond
  • Pas besoin d’un marteau dans les endroits difficiles d’accès ou exigus

Outil de pose mécanique KB 6" TE-C

Outil de pose mécanique KB 12" TE-C

Pour en savoir plus

Pour plus de détails sur les solutions d'ancrages mécaniques et adhésifs, visitez le Centre technique d'ancrages.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous