Informations techniques sur l'ancrage époxyde RE 100

Créez de solides liaisons à l'aide de l'ancrage époxyde dans le béton fissuré ou non fissuré.

Lorsque la nature de votre application vous oblige à passer plus de temps pour poser ou positionner des barres d'armature ou des chevilles filetées dans le béton fissuré ou non fissuré, l'ancrage époxyde HIT-RE 100 de Hilti offre un délai de prise supérieur aux adhésifs hybrides et un délai de durcissement plus long. Ce produit convient à des applications intérieures et extérieures dans des matériaux secs, humides, remplis d'eau et submergés; il constitue une bonne solution de remplacement des barres d'armature mal placées ou manquantes, ou pour raccorder des barres d'armature postscellées secondaires.

Visitez la page du produit HIT-RE 100 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des homologations de l'International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), et des certificats de la Certificate of Label Approval (COLA) et du Florida Building Code (FBC).

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Température du matériau (°F) Température du matériau (°C) tprise tdurc
41 5 2.5 h ≥ 72 h
50 10 2 h ≥ 48 h
59 15 1.5 h ≥ 24 h
68 20 30 min ≥ 12 h
86 30 20 min ≥ 8 h
104 40 12 min ≥ 4 h

Tige d'ancrages

Diamètre de
cheville

Diamètre de
trou

Longeur
d'ancrage
std

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)

3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71 204
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37 108
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15 44
3/4" 7/8" 6-3/4" 6 10 29
7/8" 1" 7-7/8" 4 7 21
1" 1-1/8" 9" 3 5 15
1-1/4" 1-3/8" 11-1/4" 1 2 8

Tiges d'armatures

Diamètre d'armature
Diamètre de trou
Longeur d'ancrage std
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
#3 1/2" 3-3/8" 39 63 181
#4 5/8" 4-1/2" 22 35 102
#5 3/4" 5-5/8" 14 23 66
#6 7/8" 6-3/4" 9 15 45
#7 1" 7-7/8" 7 11 34
#8 1-1/8" 9" 5 8 25
#9 1-3/8" 10-1/8" 2 3 11
#10 1-1/2" 11-1/4" 1 3 8

Sélection des accessoires

Diamètre
de trou

Brosse ronde
Bouchon de piston
(paquet de 10)

Buse
7/16" HIT-RB 7/16"  -  -
1/2" HIT-RB 1/2" HIT-IP 1/2" HIT-DL 1/2"
9/16" HIT-RB 9/16" HIT-IP 9/16" HIT-DL 9/16"
5/8" HIT-RB 5/8" HIT-IP 5/8"  -
11/16" HIT-RB 11/16" HIT-IP 11/16" HIT-DL 11/16"
3/4" HIT-RB 3/4" HIT-IP 3/4" HIT-DL 3/4"
7/8" HIT-RB 7/8" HIT-IP 7/8" HIT-DL 7/8"
1" HIT-RB 1" HIT-IP 1"  HIT-DL 1"
1-1/8" HIT-RB 1-1/8" HIT-IP 1-1/8"  -
1-1/4" HIT-RB 1-1/4" HIT-IP 1-1/4"  -
1-3/8" HIT-RB 1-3/8" HIT-IP 1-3/8"  HIT-DL 1-3/8"
1-1/2" HIT-RB 1-1/2" HIT-IP 1-1/2"  -
1-3/4" HIT-RB 1-3/4" HIT-IP 1-3/4"  -

Partager