Informations techniques sur l'ancrage époxyde RE 500

L'ancrage époxyde injectable original.

Les attentes grandissent et les chevilles adhésives évoluent. Mais le tout premier ancrage époxyde injectable pour les applications de barres d'armature et des chevilles postscellées offre toujours les mêmes performances fiables sur le chantier, ce qui lui vaut d'être l'ancrage favori des entrepreneurs depuis plus de 15 ans.

La résine époxyde injectable de Hilti HIT-RE 500 constitue un excellent choix pour les éléments de grand diamètre, les ancrages profonds, les fixations sous l'eau jusqu'à 50 mètres (165 pieds) et les ancrages dans les trous forés à la couronne diamant. 

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Matérieau de base (°F) Matérieau de base (°C) tprise tdurc
23 -5 4 hrs 72 hrs
32 0 3 hrs 50 hrs
50 10 2 hrs 24 hrs
68 20 30 min 12 hrs
86 30 20 min 8 hrs
104 40 12 min 4 hrs

Tige d'ancrages

Diamètre de
cheville

Diamètre de
trou

Longeur
d'ancrage
std

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71 204
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37 108
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15 44
3/4" 7/8" 6-3/4" 6 10 29
7/8" 1" 7-7/8" 4 7 21
1" 1-1/8" 9" 3 5 15
1-1/4" 1-3/8" 11-1/4" 1 2 8

Tige d'armatures

Diamètre d'armature
Diamètre de trou
Longeur d'ancrage std
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
#3 1/2" 3-3/8" 39 63 181
#4 5/8" 4-1/2" 22 35 102
#5 3/4" 5-5/8" 14 23 66
#6 7/8" 6-3/4" 9 15 45
#7 1" 7-7/8" 7 11 34
#8 1-1/8" 9" 5 8 25
#9 1-3/8" 10-1/8" 2 3 11
#10 1-1/2" 11-1/4" 1 3 8
#11 1-3/4" 12-3/8" 1 2 7

Sélection des accessoires

Diamètre
de trou

Brosse ronde Bouchon de piston
(paquet de 10)

Buse
7/16" HIT-RB 7/16"  -  -
1/2" HIT-RB 1/2" HIT-IP 1/2" HIT-DL 1/2"
9/16" HIT-RB 9/16" HIT-IP 9/16" HIT-DL 9/16"
5/8" HIT-RB 5/8" HIT-IP 5/8"  -
11/16" HIT-RB 11/16" HIT-IP 11/16" HIT-DL 11/16"
3/4" HIT-RB 3/4" HIT-IP 3/4" HIT-DL 3/4"
7/8" HIT-RB 7/8" HIT-IP 7/8" HIT-DL 7/8"
1" HIT-RB 1" HIT-IP 1"  HIT-DL 1"
1-1/8" HIT-RB 1-1/8" HIT-IP 1-1/8"  -
1-1/4" HIT-RB 1-1/4" HIT-IP 1-1/4"  -
1-3/8" HIT-RB 1-3/8" HIT-IP 1-3/8"  HIT-DL 1-3/8"
1-1/2" HIT-RB 1-1/2" HIT-IP 1-1/2"  -
1-3/4" HIT-RB 1-3/4" HIT-IP 1-3/4"  -

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous