Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Informations techniques sur l'ancrage époxyde RE 500-SD

Maîtriser les travaux exigeants dans le béton fissuré et dans des conditions sismiques.

Lorsque les conditions du béton sur le chantier ne sont pas idéales, vous apprécierez les caractéristiques de rendement de l'ancrage époxyde HIT-RE 500-SD. En tant que prochaine génération de l'ancrage époxyde RE 500 d'origine pour les barres d'armature et les ancrages à tige filetée, la formule du RE 500-SD a été conçue pour adhérer dans des conditions plus exigeantes, notamment dans le béton fissuré, les conditions sismiques et les ancrages dans des trous forés à la couronne diamant. Pour obtenir plus de détails sur l'homologation de l'International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) et les certificats du Certificate of Label Approval (COLA) et du Florida Building Code (FBC), visitez la page de l'ancrage à la résine époxyde HIT-RE 500-SD.

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Température du matérieau (°F) Température du matérieau 
 (°C)
tprise tdurc
41 5 2.5 h 72 h
50 10 2 h 48 h
59 15 1.5 h 24 h
68 20 30 min 12 h
86 30 20 min 8 h
104 40 12 min 4 h

Tige d'ancrages

Diamètre de
cheville

Diamètre de
trou
Longeur
d'ancrage
std

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71 204
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37 108
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15 44
3/4" 7/8" 6-3/4" 6 10 29
7/8" 1" 7-7/8" 4 7 21
1" 1-1/8" 9" 3 5 15
1-1/4" 1-3/8" 11-1/4" 1 2 8

Tige d'armatures

Diamètre d'armature
Diamètre de trou
Longeur d'ancrage std
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
#3 1/2" 3-3/8" 39 63 181
#4 5/8" 4-1/2" 22 35 102
#5 3/4" 5-5/8" 14 23 66
#6 7/8" 6-3/4" 9 15 45
#7 1" 7-7/8" 7 11 34
#8 1-1/8" 9" 5 8 25
#9 1-3/8" 10-1/8" 2 3 11
#10 1-1/2" 11-1/4" 1 3 8
#11 1-3/4" 12-3/8" 1 2 7

Sélection des accessoires

Diamètre
de trou

Brosse ronde
Bouchon de piston
(paquet de 10)

Buse
7/16" HIT-RB 7/16"  -  -
1/2" HIT-RB 1/2" HIT-IP 1/2" HIT-DL 1/2"
9/16" HIT-RB 9/16" HIT-IP 9/16" HIT-DL 9/16"
5/8" HIT-RB 5/8" HIT-IP 5/8"  -
11/16" HIT-RB 11/16" HIT-IP 11/16" HIT-DL 11/16"
3/4" HIT-RB 3/4" HIT-IP 3/4" HIT-DL 3/4"
7/8" HIT-RB 7/8" HIT-IP 7/8" HIT-DL 7/8"
1" HIT-RB 1" HIT-IP 1"  HIT-DL 1"
1-1/8" HIT-RB 1-1/8" HIT-IP 1-1/8"  -
1-1/4" HIT-RB 1-1/4" HIT-IP 1-1/4"  -
1-3/8" HIT-RB 1-3/8" HIT-IP 1-3/8"  HIT-DL 1-3/8"
1-1/2" HIT-RB 1-1/2" HIT-IP 1-1/2"  -
1-3/4" HIT-RB 1-3/4" HIT-IP 1-3/4"  -

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous