Informations techniques sur l'ancrage époxyde RE 500 V3

En faire encore plus grâce à l'adhésif époxyde de Hilti le plus puissant et le plus polyvalent.

Lorsque vos travaux les plus exigeants imposent le recours à l'adhésif de fixation dans le béton le plus polyvalent, comparez les délais de prise et de durcissement de l'ancrage époxyde RE 500 V3 aux autres ancrages. Avec un délai de prise de 25 minutes à 72 °F, vos installateurs disposent de suffisamment de temps pour installer et poser les barres d'armatures et les chevilles. Le délai de durcissement de 6,5 h signifie que le reste du travail peut continuer sans retard important.

Mieux encore, les capacités publiées de l'adhésif  HIT-RE 500 V3 sont 60 % supérieures à l'adhésif HIT-RE 500-SD de la génération précédente. Il constitue toujours le seul adhésif qui soit suffisamment résistant pour être utilisé avec des fixations forées à la couronne diamant dans le béton fissuré.

Visitez la page de l'ancrage époxyde HIT-RE 500 V3 pour obtenir les caractéristiques de rendement complètes, ainsi que les homologations et les certificats de l'International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), du Certificate of Label Approval (COLA) et du Florida Building Code (FBC).

Délais de prise et de durcissement (approximatifs)

Température du matériau (°F) Température du matériau (°C) tprise tdurc
23 -5 2 h 168 h
32 0 2 h 36 h
40 4 2 h 24 h
50 10 1.5 h 16 h
60 16 1 hr 16 h
72 22 25 min 6.5 h
85 29 15 min 5 h
95 35 12 min 4.5 h
105 41 10 min 4 h

Tige d'ancrages

Diamètre de
cheville

Diamètre de
trou

Longeur
d'ancrage
std

Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
3/8" 7/16" 3-3/8" 44 71 204
1/2" 9/16" 4-1/2" 23 37 108
5/8" 3/4" 5-5/8" 9 15 44
3/4" 7/8" 6-3/4" 6 10 29
7/8" 1" 7-7/8" 4 7 21

Tiges d'armatures

Diamètre d'armature
Diamètre de trou
Longeur d'ancrage std
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 11,1 oz liq.
(330 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 16,9 oz liq.
(500 ml)
Nombre approximatif
de fixations/cartouche
compressible 47,3 oz liq.
(1400 ml)
#3 1/2" 3-3/8" 39 63 181
#4 5/8" 4-1/2" 22 35 102
#5 3/4" 5-5/8" 14 23 66
#6 7/8" 6-3/4" 9 15 45
#7 1" 7-7/8" 7 11 34
#8 1-1/8" 9" 5 8 25
#9 1-3/8" 10-1/8" 2 3 11
#10 1-1/2" 11-1/4" 1 3 8

Sélection des accessoires

Diamètre
de trou

Brosse ronde Bouchon de piston (paquet de 10) Buse
7/16" HIT-RB 7/16"  -  -
1/2" HIT-RB 1/2" HIT-IP 1/2" HIT-DL 1/2"
9/16" HIT-RB 9/16" HIT-IP 9/16" HIT-DL 9/16"
5/8" HIT-RB 5/8" HIT-IP 5/8"  -
11/16" HIT-RB 11/16" HIT-IP 11/16" HIT-DL 11/16"
3/4" HIT-RB 3/4" HIT-IP 3/4" HIT-DL 3/4"
7/8" HIT-RB 7/8" HIT-IP 7/8" HIT-DL 7/8"
1" HIT-RB 1" HIT-IP 1"  HIT-DL 1"
1-1/8" HIT-RB 1-1/8" HIT-IP 1-1/8"  -
1-1/4" HIT-RB 1-1/4" HIT-IP 1-1/4"  -
1-3/8" HIT-RB 1-3/8" HIT-IP 1-3/8"  HIT-DL 1-3/8"
1-1/2" HIT-RB 1-1/2" HIT-IP 1-1/2"  -
1-3/4" HIT-RB 1-3/4" HIT-IP 1-3/4"  -

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous