Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

OUTILS DE POSE ET ACCESSOIRES POUR MANCHONS DE SCELLEMENT HDI

De meilleurs ancrages, avec de meilleurs outils, pour une productivité accrue.

Vous avez choisi le manchon de scellement avec filetage intérieur qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez désormais profiter d'une productivité encore plus accrue, car les experts de la conception de Hilti ont élaboré des accessoires spécialisés pour le perçage de trous et la pose d'ancrages.

Cela signifie que lorsque vous utilisez les manchons de scellement, les mèches et les outils de pose Hilti ensemble, vous utilisez un système spécialement intégré pour une fixation fiable.

Chaque accessoire est conçu pour optimiser les caractéristiques des manchons de scellement Hilti, comme la conception en bouchon étagé qui réduit les efforts jusqu'à 50 %, ou les options à lèvre évasée qui assurent des profondeurs de fixation uniformes dans les applications en série.

Il vous suffit de choisir l'accessoire adapté au style d'ancrage dont vous avez besoin.

Vous avez des questions? Discutez avec un spécialiste technique Hilti ou avec un représentant du service à la clientèle.   

Manchon d'ancrage HDI+/HDI

Désignation de la commande              Taille du filetage intérieur Diamètre de la mèche Longueur de la cheville Quantité par boîte Quantité par caisse princ.
HDI+ 1/4" 1/4 in 3/8 in 1 in 100 pc 1200  pc
HDI+ 3/8" 3/8 in 1/2 in 1-9/16 in 50 pc 600 pc
HDI+ 1/2" 1/2 in 5/8 in 2 in 50 pc 300 pc
HDI+ 5/8" 5/8 in 27/32 in 2-9/16 in 25 pc 100 pc
HDI+ 3/4" 3/4 in 1 in 3-3/16 in 25 pc 100 pc

Manchon d'ancrage HDI-L+

Désignation de la commande              Taille du filetage intérieur Diamètre de la mèche Longueur de la cheville Quantité par boîte Quantité par caisse princ.  
HDI-L+ 1/4" 1/4 in 3/8 in 1 in 100 pc 1200  pc -
HDI-L+ 3/8" 3/8 in 1/2 in 1-9/16 in 50 pc  600 pc -
HDI-L+ 1/2" 1/2 in 5/8 in  2 in 50 pc  300 pc 2400 pc

Manchon d'ancrage HDV

Désignation de la commande              Taille du filetage intérieur Diamètre de la mèche Longueur de la cheville Quantité par boîte Quantité par caisse princ.
HDV 1/4" 1/4 in 3/8 in 1 in 100 pc 1500  pc
HDV 3/8" 3/8 in 1/2 in 1-9/16 in 50 pc 600 pc
HDV 1/2" 1/2 in 5/8 in 2 in 50 pc 350 pc

Manchon d'ancrage HDI-P

Désignation de la commande           Taille du filetage intérieur Diamètre de la mèche Longueur de la cheville Quantité par boîte Quantité par caisse princ.
HDI-P 1/4" 1/4 in 3/8 in 5/8 in 100 pc -
HDI-P 3/8" 3/8 in 1/2 in 3/4 in 100 pc 600 pc
HDI-P 1/2" 1/2 in 5/8 in 1 in 50 pc -

Manchon d'ancrage HDI SS 303

Désignation de la commande             
Taille du filetage intérieur Diamètre de la mèche
Longueur de la cheville
Quantité par boîte
Quantité par caisse princ.
HDI+ 1/4" SS303 1/4 in 3/8 in 1 in 100 pc 1200  pc
HDI+ 3/8" SS303 3/8 in 1/2 in 1-9/16 in 50 pc 600 pc
HDI+ 1/2" SS303 1/2 in 5/8 in 2 in 50 pc 300 pc
HDI+ 5/8" SS303 5/8 in 7/8 in 2-9/16 in 25 pc 100 pc
HDI+ 3/4" SS303 3/4 in 1 in 3-3/16 in 25 pc 100 pc

Manchon d'ancrage HDI-S

Désignation de la commande             
Taille du filetage intérieur  Diamètre de la mèche
Longueur de la cheville
Quantité par boîte
Quantité par caisse princ.
HDI-S 1/2" 1/2 in 5/8 in 2 in 50 pc 300  pc
HDI-S 3/4" 3/4 in 1 in 3-3/16 in 25 pc -

Mèche à butée pour HDI(L)+ et HDI-P

Désignation de la commande
Diamètre
Longeur utile
Quantité par paquet Code
Stop drill bit TE-CX 3/8" x 1" 3/8" 1 in 1 pc 2065216
Stop drill bit TE-CX 1/2" x 3/4" 1/2" 3/4 in 1 pc 2087468
Stop drill bit TE-CX 1/2" x 1-9/16" 1/2" 1-9/16 in 1 pc 2065217
Stop drill bit TE-CX 5/8" x 2" 5/8" 2 in 1 pc 2065218

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous