Accessoires pour outils de forage diamant

Un meilleur soutien pour des performances en matière de forage diamant.

  • Simplifiez les raccords. Raccordez facilement et rapidement les couronnes de forage diamant à une grande variété de mandrins et de porte-mandrins afin de convenir à divers styles de montage à raccord direct et à raccord rapide — BI, BL, BS, BR, BU, etc.
  • Assurez la stabilité du forage. Faites votre choix parmi une variété de colonnes de forage et de plaques de base montées sur des chevilles et sur des aspirateurs afin de stabiliser le positionnement précis des outils de forage diamant.
  • Répondez aux préoccupations en matière de sécurité. Favorisez la protection des ouvriers à l'aide d'accessoires pour outils de forage diamant Hilti, notamment des lunettes de sécurité et des meules sur colonne qui réduisent au minimum les contraintes pour les opérateurs lors du repositionnement des outils de forage diamant.
  • Appuyez un fonctionnement propre. Ajoutez des accessoires pour outils de forage qui permettent d'éliminer la poussière ou d'assurer l'alimentation en eau et la récupération dans des applications de coupe à sec et de coupe à l'eau.
  • Accélérez la productivité. Faites votre choix parmi divers séparateurs, jauges de profondeur, dispositifs d'affûtage, vis de montée, volants d'avance et d'autres accessoires pour outils de forage diamant qui aident les équipes de travail à être plus précises et plus productives.

Ordering Name Item Number DD 110-W DD EC-1 DD 120 DD 150-U DD 160 DD 200 DD 350 DD 500
Adapter BL/BS/BR 305910             X  
Anchor Drill Stand DD-ST 160 SFL 435664         X      
Chuck adaptor BL to BU 282989           X X  
Chuck DD-BL DD 200 282987               X
Chuck DD-BS DD 200 305904               X
Column extension set DD-HD30-XT 305537           X X X
Combination drill stand DD-ST 160 CTL 435663         X      
Core rig adaptor BI+ to BS 1-1/4"-7 373419     X   X      
DD-HD XT30 rail guide extension 285296           X X X
DD-ST 150-U CTL DD 150 motor drill stand 435666       X        
Depth gauge DD-HD 30-ES 305535           X X  
Drilling stand DD-CR 1 376281   X            
Drill stand 28" DD 120 352164     X          
Drill stand 33" DD 120 335896     X          
Drill stand DD-HD DD 200 305534           X X X
Dry dust removal head DD 110-W 315826 X              
Filter DD REC-1 377255   X            
Jack screw DD 150 DD-ST-150/160-JC 2007686       X X      
Jack screw DD-HD 30-SL 305940           X X X
Large sharpening stone 51343 X X X X X X X X
Laser hole center DD-ST HCL 2048481     X X X X X X
Overhead water supply assembly DD 150 2024444       X        
Pipe vacuum baseplate DD-HD30-VBPP 305944           X X X
Portable water supply tank 10 liter 365595 X X X X X X X X
Roto rail assembly DD 150 2006373       X X      
Safety glasses PP EY-GU C HC/AF clear 2065445 X X X X X X X X
Safety glasses PP EY-GU G HC-AF grey 2065446 X X X X X X X X
Sharpening plate DC-SE SP2 314303   X            
Spacer DD-HD30-SP 305539           X X X
Three spoke feed handle DD-HW-3A 2007687       X X      
Two spoke feed handle DD 120 332023     X          
Two speek feed handle DD-HW-2A 2007688       X X      
Vacuum baseplate DD-HD30-VBP 305538           X X X
Vacuum baseplate DD-ST-VBP DD 120/160 2027859     X   X      
Vacuum pump DD VP-U 120V 408998   X X X X X X X
Water collector system DD-WMK-BI 2040915     X X X      
Water collector system DD-WMK-BL 2040916           X X X
Water flow indicator DD-WFI 305969 X   X   X X X X
Wheel assembly DD-BW 232228       X X      
Wheel set DD-HD30-W 305541           X X X
Baseplate DD-HD30-SBP 237307               X
Bit Rings (6 pack) 9802             X X
Kwik-lok starter set 5/8" 3001940               X
Kwik-lok 1/2' set complete 3449393               X
Kwik-lok starter set 1/2' - DD 120 3449028               X
Depth gauge DD-HD30-ES 305535               X
Adapter DD-DP 406985               X
Adapter DD 300 - DD 500 421846               X

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous