Le premier burineur sans fil au monde

Des performances améliorées et une plus grande productivité sur vos projets de démolition

En tant que marteau de démolition idéal pour casser et ébrécher le béton, la maçonnerie ou le carrelage, le TE 500-A36 utilise la puissance 36V pour vous aider à terminer votre travail rapidement et en toute confiance.

Voici le premier burineur sans fil au monde TE 500-A36

La démolition redéfinie

Spécifications techniques du marteau de démolition sans fil TE 500-A36

Le TE 500-A36 est le premier marteau de déchiquetage et de démolition SDS-Max sans fil au monde, offrant une puissance filaire avec une productivité et une mobilité sans fil.

Couplé à notre moteur sans balais et à notre batterie de 36V sans égal, le TE 500-A36 offre le système complet pour vos besoins en marteaux de déchiquetage.

Le brise-béton sans fil TE 500-A36 intègre la technologie exclusive de réduction active des vibrations (AVR) de Hilti, qui produit 30 % moins de vibrations que le modèle à câble équivalent, sans sacrifier la puissance du marteau de démolition.

Qu'il s'agisse d'écaillage, de burinage ou de vissage, le brise-béton sans fil TE 500-A36 vous aidera à faire passer vos projets de construction à un niveau de productivité supérieur.

Le TE 500-A36 utilise la plate-forme de batterie B36

La batterie de 36V apporte une puissance maximale et une flexibilité sans fil

Offrant des performances filaires avec la mobilité sans fil, le TE 500-A36 utilise une batterie de 36V qui vous permet de continuer jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Le TE 500-A36 a un moteur sans balai

Moteur sans balai pour des performances constantes

Un moteur sans balai et un mécanisme de martelage pneumatique offrent des performances à fort impact et permettent de briser/déchiqueter les briques, la maçonnerie, le béton et les tuiles.

Le TE 500-A36 est un outil léger et comprend de nombreux dispositifs de sécurité

Burinage sans fil pratiquement sans poussière

Améliorer la sécurité sur le chantier, le confort de l'utilisateur, et la productivité avec le système de Dépoussiérage (DRS-B) en option et l'aspirateur sans fil VC 75.

La TE 500-A36 dispose d'un réglage de puissance ajustable

Réglage de la puissance et de la rotation du burin

La rotation du burin réglable augmente l'ergonomie et le bouton de réduction de puissance permet un ciselage fin et de haute précision.

Burins ultimes pour casser, ébrécher et ciseler le béton, la maçonnerie et le carrelage

Burins pointus Hilti Ultimate TE-YPX

Burins pointus ultimes

Burins pointus Ultimate SDS Max (TE-Y) pour la rupture et le traitement de surface dans le béton et la maçonnerie.

Magasiner pour burins pointus
Burins plats étroits Hilti Ultimate TE-YPX

Burins plats étroits ultimes

Burins plats étroits Ultimate SDS Max (TE-Y) pour la rupture contrôlée et le traitement de surface du béton et de la maçonnerie.

Magasiner pour burins plats, étroits
Burins larges plats Hilti Ultimate TE-YPX

Burins plats larges ultimes

Burins plats larges SDS Max (TE-YPX) avec conception polygonale pour une productivité maximale en démolition lourde.

Magasiner pour burins plats, larges
Boucharde Hilti TE-Y

Boucharde

Outil à douilles SDS Max (TE-Y) pour travaux de surface et enlèvement de couches.

Magasiner pour bouchardes
Burin flexible TE-Y pour le burineur sans fil TE 500-A36

Burins flexibles

Burin flexible SDS Max (TE-Y) pour enlever le linoléum, les carreaux de vinyle et les revêtements.

Magasiner pour burins flexibles
Autres burins et accessoires pour le marteau burineur TE 500-A36

Autres burins et accessoires

Burins spéciaux et accessoires pour la maçonnerie, les travaux de terre et autres applications.

Magasiner pour d’autres accessoires SDS-Max

Pour des chantiers plus performants

  • Notre batterie Li-ion 36V offre de meilleures performances de déchiquetage tout en améliorant la productivité et en augmentant la mobilité sur les chantiers
  • Le TE 500-A36 est conçu avec un rapport puissance/poids idéal pour permettre un déchiquetage et un burinage ergonomiques et confortables toute la journée
  • Comprend un moteur sans balai pour une efficacité du système exceptionnellement élevée
  • Le mécanisme de martèlement optimisé réduit le niveau de bruit pendant la marche au ralenti
  • Témoin lumineux d'avertissement d'entretien indiquant quand l'entretien de l'outil est nécessaire 
  • Interrupteur de verrouillage et bouton marche-arrêt pour plus de sécurité et de confort
  • Le mécanisme de burin rotatif permet de créer des positions de travail idéales
Caractéristiques et avantages du marteau déchiqueteur sans fil TE 500-A36

Les batteries qui travaillent aussi fort que vous

La technologie sans fil avancée

Faites progresser votre entreprise avec la dernière technologie de batterie au lithium-ion de Hilti. Nos batteries sont scellées contre l'humidité et la poussière, et le boîtier renforcé de fibres de verre rend ces batteries puissantes quatre fois plus résistantes aux chocs que les alternatives en plastique ABS.

Des batteries qui travaillent aussi fort que vous, Hilti 36V, 9,0aH et le marteau de démolition sans fil TE 500-A36

Créez votre propre ensemble sans fil

Obtenez exactement ce dont vous avez besoin avec le Sélecteur d’ensembles

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.  

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour des batteries, des chargeurs et des inserts.

Le Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir les outils que vous voulez dans votre propre kit sans fil personnalisé

Partager