À INJECTION DE CALFEUTRAGE POLYVALENT SANS FIL

Le CD 4-A22 vous donne le contrôle lors de la distribution de mastics et d'adhésifs à un composant

Facile à préparer, facile à utiliser, l'outil de calfeutrage sans fil CD 4-A22 vous permet de contrôler la vitesse et le débit de distribution pour une application en douceur et une perte minimale. Disponible en deux versions pour travailler avec des cartouches en plastique et des emballages en aluminium.

Introducing the CD 4-A22

CONVENABLE POUR UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS

Sealing expansion joints

Sceller les joints d'expansion

Sealing against smoke

Application coupe-feu

Acoustic sealing

Scellement acoustique et contre la fumée

FACILE À UTILISER AVEC UN GASPILLAGE MINIMAL, LE CD 4-A22 AUGMENTE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Flow Control

Régulateur de débit variable

Avec un sélecteur à 6 vitesses et une gâchette de contrôle variable, vous pouvez gérer le débit de matériel en fonction de la viscosité pour les applications à volume élevé et les travaux de précision. 

High dispensing force

Haute force de distribution

Avec ses 1 120 lb de force, le CD 4-A22 facilite la distribution de matériaux à haute viscosité tout en augmentant le confort et la productivité de l'utilisateur. 

Interchangeable carriages

Chariots interchangeables

Disponible avec des chariots interchangeables pour cartouches de 20 oz (600 ml) et 10 oz (310 ml), vous pouvez utiliser le CD 4‐A22 avec une large gamme de mastics et d'adhésifs.

Material management

Gestion du matériel

La combinaison du contrôle du débit et de la force de distribution élevée vous permet d’utiliser presque tout le scellant (sinon tout) tout en réduisant les débordements et le gaspillage.

CD 4-A22 caulking gun for dispensing single component sealants and adhesives

Réduit le gaspillage et vous donne le contrôle

À mesure que la gamme d'utilisations de calfeutrage s'étend des produits d'étanchéité et adhésifs aux coupe-feux, aussi s'accroît le besoin de distributeurs efficaces qui éliminent les dégâts et vous donnent plus de contrôle.

Ne perdez pas de temps à nettoyer des débordements, le CD 4-A22 offre une précision contrôlée et une flexibilité sans fil. Combiné à la puissance de la batterie B22v 2,6 Ah, ce distributeur est léger et vous permet de rester chargé toute la journée. 

Facilité d'utilisation pour coupe-feu 

Le contrôle extrêmement précis du CD 4-A22 en fait l'outil idéal pour sceller les joints de haut et de bas de mur contre le feu et la fumée, tout en laissant une finition nette et attrayante. Des spécifications supplémentaires telles que l'acoustique ou le mouvement des joints peuvent être obtenues avec le bon choix du produit coupe-feu Hilti. 

 

 

VOUS AIDER À GARDER VOS TRAVAUX EN PLEIN ACTION

Des services pour vous garder performants

Des facteurs imprévus ou cachés tels que des outils perdus ou endommagés et les coûts de réparation peuvent entraîner de graves problèmes de productivité sur le chantier.

Nos offres de services vous aident à éviter ces coûts supplémentaires et à vous garder au travail.

Services to keep you performing

SÉLECTEUR D’ENSEMBLES

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour les batteries, les chargeurs et les inserts.

Set Selector lets you choose the tools in your kit

LÀ QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Quelle que soit l'emploi, où que vous soyez, nos équipes sont disponibles pour vous aider à

Si vous avez besoin de soutien, l’équipe Hilti, composée de gestionnaires de comptes et de consultants techniques dédiés, vous rencontrera directement sur le chantier et vous proposera des solutions potentielles. Vous pouvez également accéder à nos produits dans nos nombreux magasins Hilti et essayer des outils et des inserts ou obtenir des conseils supplémentaires sur la sélection du bon outil pour vos besoins.

Contactez nos agents du service à la clientèle qui peuvent fournir de l'information, prendre des commandes, ou organiser des livraisons et des réparations. Si vous n'avez pas le temps d'appeler ou de visiter, rendez-vous sur le site Hilti.ca pour accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la commande, la planification d'une réparation ou la gestion de votre compte.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Partager