Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Design compact pour un accès facile dans les espaces exigus
  • Coupe occasionnant peu de bruit et peu de débris
  • Conçu pour une coupe précise
  • Boîtier renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
  • Lumières LED intégrées offrant un éclairage sans ombre de la zone de coupe
Applications
  • Coupe de traverses de montage et de tuyaux en métal occasionnant moins d’étincelles et de bruit
  • Coupe de tuyaux en plastique
  • Coupe de tiges filetées
  • Coupe de tuyaux EMT de 1" et de 2"
  • Coupe de traverses MQ de 1 5/8"

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 jours ou gratuit

  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
  • Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance