VISSEUSE-PERCEUSES SANS FIL

Il est temps de jeter cette rallonge

Les perceuses sans fil de Hilti ont des durées de fonctionnement plus longues et offrent des performances supérieures pour les applications de forage, d'enfoncement et de boulonnage légères à lourdes. Conçues dans un souci de réactivité, d'équilibre et d'ergonomie, vous pouvez compter sur le confort tout en accomplissant votre travail.  

Associée au contrôle actif du couple (ATC), à des batteries longue durée qui travaillent fort et à une garantie d'outil sans précédent, c'est la perceuse sans fil qu'il vous faut.

PERCEUSES SANS FIL SF 2H-A12

PORTFOLIO DE VISSEUSE-PERCEUSES SANS FIL

SFD 2-A

SFD 2-A

Cette visseuse sans fil est parfaite pour les applications légères et les travaux de vissage délicats. La poignée ergonomique offre un confort de travail maximal tout en permettant un équilibre et un contrôle parfaits. Peu de visseuses sans fil sur le marché peuvent rivaliser avec les performances et le confort de la SFD 2-A.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SFD 2-A
SF 2H-A

SF 2H-A

Lorsque vous avez besoin d'une perceuse sans fil pour des applications plus légères, la SF 2H-A est la solution. Sa productivité élevée et sa conception ultra-compacte facilitent l'accès aux coins étroits, tout en offrant un embrayage de précision pour les travaux plus délicats.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SF 2H-A
SFC 22-A

SFC 22-A

La perceuse sans fil SFC 22-A ne pèse peut-être que 2,8 livres, mais elle travaille fort sur le chantier. Avec des vitesses de perçage et de vissage élevées, vous pouvez effectuer le travail plus rapidement avec un maximum de confort.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SFC 22-A
SF 6H-A22

SF 6H-A22

Quand on a besoin d'une perceuse sans fil universelle, la SF 6H-A22 de Hilti a tout ce qu'il faut. Avec un embrayage électronique "intelligent" pour différentes applications, un rapport performances/taille exceptionnel et notre contrôle actif du couple (ATC) exclusif, votre équipage est protégé contre la sur-rotation.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SF 6H-A22

SFE 2-A12

This 12v multi-head cordless drill driver has four exchangeable chucks (offset, right-angle, 13 mm keyless and hex bit holder) for installation work for tough to reach places.

Shop Cordless Drill Driver SFE 2-A12
SF 10W-A ATC

SF 10W-A ATC

Vous recherchez une perceuse sans fil offrant des performances filaires? Cette perceuse sans fil à quatre vitesses et à haut rendement est faite pour vous. Elle offre les tr/min les plus rapides pour une productivité maximale avec des engrenages tout métal, et des applications de forage utilisant des trépans, des scies cloche, des mèches à spirale, des vis de fixation et des tire-fonds. Cette perceuse sans fil polyvalente est parfaite pour votre boîte à outils de chantier.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SF 10W-A ATC
SBT 4-A22

SBT 4-A22

Lorsque vous devez pré-percer des trous précis et installer des fixations S-BT, cette perceuse à engrenages tout métal à 2 vitesses est parfaite pour obtenir des performances de perçage élevées sur l'acier avec des mèches de petit diamètre. Elle offre des performances inégalées avec une batterie de 22V. Elle est compacte et légère et effectue le travail à 2140 tours/minute.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SBT 4-A22
SF BT 22A

SF BT 22A

Dotée d'un verrou de détente intégré pour la sécurité, la SF BT 22A, compact et légère, est parfaitement conçue pour le pré-perçage de trous précis pour les fixations X-BT, X-BT-ER et X-BT-MF.

Acheter la visseuse-perceuse sans fil SF BT 22A

POUR VOUS AIDER À FONCTIONNER PLUS EFFICACEMENT

S'équiper pour un projet est un investissement majeur — et une entreprise de grande envergure. Avec les solutions de Gestion de Parc de Hilti, vous pouvez éliminer bon nombre des maux de tête liés à la gestion des outils dont vous avez besoin pour mener à bien un projet.

Des services pour vous garder performants

SÉLECTEUR D’ENSEMBLES

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.  

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour des batteries, des chargeurs et des inserts.

Le Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir les outils dans votre kit

LES BATTERIES QUI TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS

Faites progresser votre entreprise avec la dernière technologie de batterie au lithium-ion de Hilti. Nos batteries sont scellées contre l'humidité et la poussière, et le boîtier renforcé de fibres de verre rend ces batteries puissantes quatre fois plus résistantes aux chocs que les alternatives en plastique ABS.

Technologie de batteries Hilti

Partager