Visseuses à chocs sans fil

Une performance puissante, sans fil

Lorsque vous avez besoin des meilleures visseuse à chocs pour un fonctionnement sans faille et des performances sur le chantier, une visseuses à chocs sans fil Hilti est une option puissante. Nos visseuses à chocs sans fil offrent des performances exceptionnelles avec des vibrations réduites pour un fonctionnement régulier, une durabilité et une résistance qui vous permettront d'effectuer vos travaux les plus difficiles.

Visseuse à chocs - SID 4-A22

PORTFOLIO DE VISSEUSES À CHOCS SANS FIL

Visseuse à chocs sans fil SID 2-A12

SID 2-A12

Cette nouvelle visseuse à chocs est parfaite pour enfoncer des vis de cloisons sèches, des ancrages HUS 3 et 6 à faible profondeur d'enfoncement dans la maçonnerie et le béton, et pour enfoncer des vis dans des ancrages de cadre HRD jusqu'à 8 mm de diamètre.. Sa taille compacte en fait un excellent outil de chantier pour travailler dans des espaces difficiles d'accès et exigus

Acheter la visseuse à chocs sans fil SID 2-A12
Visseuse à chocs sans fil SID 4-A22

SID 4-A22

Cette visseuse à chocs sans fil compacte vous permet de pénétrer dans ces espaces restreints tout en offrant une sécurité accrue et une valeur exceptionnelle, ce qui fait de la SID 4-A22 un excellent complément à votre boîte à outils. Son moteur sans balais à haut rendement permet de travailler plus longtemps par charge, tandis que la poignée et la gâchette ergonomiques offrent un confort maximal et une plus longue durée d'utilisation de la visseuse à chocs.

Acheter la visseuse à chocs sans fil SID 4-A22
Visseuse à chocs sans fil SID 8-A22

SID 8-A22

Lorsque vous avez besoin d'une visseuse à chocs aux performances de classe industrielle pour des travaux lourds, cet outil de classe ultime vous permettra de faire le travail. Vous bénéficiez de la puissance d'une visseuse à chocs sans les inconvénients d'un fil. Lorsque vous avez besoin de durabilité et de résistance, vous avez besoin d'une visseuse à chocs sans fil Hilti.

Acheter la visseuse à chocs sans fil SID 8-A22
Technologie de batteries Hilti

LES BATTERIES QUI TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS

Faites progresser votre entreprise avec la dernière technologie de batterie au lithium-ion de Hilti. Nos batteries sont scellées contre l'humidité et la poussière, et le boîtier renforcé de fibres de verre rend ces batteries puissantes quatre fois plus résistantes aux chocs que les alternatives en plastique ABS.

En savoir plus sur la technologie des batteries Hilti
Service de Gestion de Parc

Pour vous aider à fonctionner plus efficacement

S'équiper pour un projet est un investissement majeur — et une entreprise de grande envergure. Avec les solutions de Gestion de Parc de Hilti, vous pouvez éliminer bon nombre des maux de tête liés à la gestion des outils dont vous avez besoin pour mener à bien un projet.

En apprendre sur la Gestion de Parc

Sélecteur d’ensembles

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.  

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour des batteries, des chargeurs et des inserts.

Le Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir les outils dans votre kit

LÀ QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Quelle que soit l'emploi, où que vous soyez, nos équipes sont disponibles pour vous aider à

Si vous avez besoin de soutien, l’équipe Hilti, composée de gestionnaires de comptes et de consultants techniques dédiés, vous rencontrera directement sur le chantier et vous proposera des solutions potentielles. Vous pouvez également accéder à nos produits dans nos nombreux magasins Hilti et essayer des outils et des inserts ou obtenir des conseils supplémentaires sur la sélection du bon outil pour vos besoins.

Contactez nos agents du service à la clientèle qui peuvent fournir de l'information, prendre des commandes, ou organiser des livraisons et des réparations. Si vous n'avez pas le temps d'appeler ou de visiter, rendez-vous sur le site Hilti.ca pour accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la commande, la planification d'une réparation ou la gestion de votre compte.

Un agent du service à la clientèle dévoué à votre service, sur simple appel téléphonique

Partager