Clé à chocs à batterie

Effet-choc en matière de puissance, de confort et de rendement.

La clé à chocs à batterie de Hilti est l’outil privilégié par les professionnels qui recherchent un outil léger de conception compacte, sans sacrifier la puissance et l’efficacité. Pour poser des chevilles et serrer des boulons avec le même couple élevé aussi bien en marche arrière qu'en marche avant. Les clés à chocs à batterie de Hilti sont dotées d’un mécanisme de percussion hautement efficace et, dans la plupart des cas, d’un moteur sans balais. Leur excellente répartition du poids et leurs qualités ergonomiques exceptionnelles en font l’outil privilégié pour le travail en hauteur ou dans des espaces restreints. La clé à chocs à batterie de Hilti offre un rendement exceptionnel dans un format compact.

Clé à chocs à batterie SIW 22T-A 1/2 po

Clé à chocs à batterie SIW 22T-A 1/2 po

Il s’agit de notre clé à chocs universelle à batterie de 22 V avec prise à bille de retenue de 1/2 po, à trois vitesses pour des ancrages et des boulonnages fiables dans le béton, la maçonnerie et le bois. Son moteur sans balais hautement efficace prolonge la durée de vie et offre une meilleure autonomie. Sa conception compacte permet une utilisation facile dans les coins et les espaces restreints. Elle offre trois vitesses et une régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d’une vitesse à l’autre et pour un démarrage et un arrêt précis. Les quatre lampes à DEL disposées autour du mandrin éclairent l’aire de travail pour bien voir le travail à faire.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Clé à chocs à batterie SIW 22T-A 1/2 po

Clé à chocs à batterie SIW 22T-A 1/2 po

Il s’agit de notre puissante clé à chocs à batterie de 22 V et à couple élevé avec prise à bille de retenue de 1/2 po et une enclume robuste pour les applications structurales exigeantes dans l’acier, le métal et le bois. Elle présente une conception compacte et est parfaitement équilibrée pour une prise en main précise. Elle est munie d’un carré d'entraînement de 1/2 po avec bille de retenue renforcée pour un fonctionnement sûr et un changement de douille rapide. Sa protection en caoutchouc permet une prise en main confortable et offre une protection de la surface de travail. Un excellent outil pour le vissage de vis d'ancrage dans le béton et l’assemblage de profilés en acier, de bois d'œuvre ou de composants en béton préfabriqué.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Clé à chocs à batterie SIW 22-A 3/8 po

Clé à chocs à batterie SIW 22-A 3/8 po

Il s’agit de notre clé à chocs à batterie 22 V de catégorie de puissance, dotée d’un emmanchement d’anneau de friction de 3/8 po, tri-vitesse, conçue pour offrir un rendement fiable dans les applications d’ancrage et de boulonnage dans les secteurs non structuraux. Son moteur sans balais hautement efficace prolonge la durée de vie et offre une meilleure autonomie. Les trois vitesses et la régulation électronique de la vitesse permettent de passer facilement d'une vitesse de vissage et d'un couple à l'autre. Les quatre lampes à DEL disposées autour du mandrin éclairent l’aire de travail pour bien voir le travail à faire. Elle comporte une régulation électronique de la vitesse et un frein moteur qui assurent un démarrage et un arrêt précis. Un excellent outil pour le vissage de vis d'ancrage dans le béton et la maçonnerie.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti

Témoignages d’utilisateurs de la clé à chocs à batterie de Hilti

Des utilisateurs de la clé à chocs à batterie de Hilti parlent de leur expérience avec l’outil SIW 18T-A.

Ils aiment son format compact et sa conception ergonomique, la grande autonomie de la batterie et la puissance nécessaire pour faire un excellent travail.

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager