OUTIL DE COMPRESSION DE TUYAUX SANS FIL NPR 32-A

Créez rapidement des connexions fiables sur une variété de tubes et de tuyaux

Un outil compact et léger disponible avec les profils de presse les plus courants.
Introducing the NPR 32-A pipe press tool

DISPONIBLE AVEC DES DIFFÉRENTS PROFILES DE COMPRESSION

32 kN press jaw

Mors de compression

Press ring

Anneau de compression

Actuator jaw

Actionneur

UNE FORTE CONNEXION: LA PRODUCTIVITÉ PEUT ÊTRE PLANNIFIÉE AVEC LES SERVICES ET OUTILS DE COMPRESSION DE TUYAUX HILTI

Metal and plastic pipes

Convenable pour une variété de types et matériaux

La conception en ligne compacte offre un accès facile et une maniabilité optimale dans les espaces restreints. Les outils regorgent de fonctionnalités qui en font la solution idéale, notamment:

  • Tête rotative 350°
  • Éclairage à DEL pour illuminer l'espace de travail
  • Retrait automatique du mors à la fin
Smart by design

Conception intelligente

Nos outils de compression sont dotés d'une combinaison de fonctionnalités permettant d'éviter les erreurs:  

  • Les signaux optiques et acoustiques avertissent l'utilisateur si la compression est incomplète, s'il y a un problème technique ou si l'entretien est nécessaire 
  • Un algorithme intégré empêche le démarrage de la compression si la batterie n'a pas assez de puissance pour terminer l'opération
System conformity

Conformité du système

Les approbations accordées par des fournisseurs de systèmes remarquables permettent de garantir votre conformité lorsque vous travaillez avec des outils de compression de tuyaux sans fil Hilti.

De plus, tous nos outils et accessoires de presse ont été certifiés et testés par des tiers conformément aux normes ASTM F3226.  Nous continuerons à collaborer avec plus de fournisseurs de systèmes à l'avenir.

Hilti services secure reliability

Fiabilité avec services Hilti

Notre service de Gestion de Parc pour outils, accessoires et outils de prêt offre le délai de réparation le plus court du secteur.

L'application Hilti Connect vous informe lorsque votre équipement de compression nécessite un entretien, afin que vous utilisiez toujours des outils conformes.

Avec ON!Track, vous pouvez facilement gérer votre équipement de compression sur le chantier.

VOIR COMMENT LE NPR 32-A PEUT TRAVAILLER POUR VOUS

SÉLECTEUR D’ENSEMBLES

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour les batteries, les chargeurs et les inserts.

Set Selector lets you choose the tools in your kit

LÀ QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Quelle que soit l'emploi, où que vous soyez, nos équipes sont disponibles pour vous aider à

Si vous avez besoin de soutien, l’équipe Hilti, composée de gestionnaires de comptes et de consultants techniques dédiés, vous rencontrera directement sur le chantier et vous proposera des solutions potentielles. Vous pouvez également accéder à nos produits dans nos nombreux magasins Hilti et essayer des outils et des inserts ou obtenir des conseils supplémentaires sur la sélection du bon outil pour vos besoins.

Contactez nos agents du service à la clientèle qui peuvent fournir de l'information, prendre des commandes, ou organiser des livraisons et des réparations. Si vous n'avez pas le temps d'appeler ou de visiter, rendez-vous sur le site Hilti.ca pour accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la commande, la planification d'une réparation ou la gestion de votre compte.

Dedicated customer service agent just a phone call away

DES SERVICES DE PREMIER ORDRE POUR VOUS AIDER À RESTER EN MODE DE PRODUCTION

2 year wear and tear

Garantie de 2 ans contre l’usure normale

Jusqu'à 2 ans sans frais, y compris les coûts de main-d'œuvre, les pièces défectueuses (sujettes à l'usure), le ramassage et la livraison.

En apprendre plus sur notre garantie
Fleet management

Gestion de Parc

Avec la Gestion de Parc Hilti, nous vous aidons à gérer vos outils afin que vous puissiez gérer votre entreprise.                             

En apprendre plus sur la Gestion de Parc
ON!Track

ON!Track

La gestion d’actifs ON!Track vous indique exactement quel équipement vous avez, où il se trouve et qui l’utilise.            

En apprendre plus sur ON!Track
Hilti Connect

Hilti Connect

L’application Hilti Connect met à votre portée des services d'outils sans soucis.                                                                              

En apprendre plus sur Hilti Connect

Partager