Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Outils électriques spéciaux

Notre collection d'outils spéciaux pour économiser de la main-d'œuvre et améliorer la qualité lors du coulage du béton, de la fabrication de la tôle et de nombreuses autres applications quotidiennes sur vos chantiers

Notre collection d'outils spéciaux pour économiser de la main-d'œuvre et améliorer la qualité lors du coulage du béton, de la fabrication de la tôle et de nombreuses autres applications quotidiennes sur vos chantiers
Tiges pour vibrateur à béton NCV 10-22 Tige pour vibrateur à béton interne à utiliser avec les vibrateurs à béton pour sac à dos alimentés par batterie NCV 10-22 de Hilti (plateforme de batteries Nuron)
Riveteuse sans fil RT 6-22 Riveteuse sans fil pour une installation de bardage rapide, avec un effort réduit, et une construction métallique à l’aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron)
Mélangeur à palettes sans fil NMX 6-22 Mélangeur de boue sans fil avec puissant moteur sans balai pour mélanger le béton, le mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batterie Nuron)
Cisaille sans fil SSH 6-22 Cisaille sans fil à double coupe et grande capacité pour découpes rapides dans les tôles, les profilés et les conduits de CVC jusqu’à 2,5 mm │ calibre 12 (plateforme de batteries Nuron)
Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés en métal plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)