Scies à batterie

Réaliser diverses applications de sciage dans un éventail plus large de matériaux

Hilti propose des scies à batterie pour des applications de coupe légères et intensives dans le métal, le bois, les cloisons sèches, la maçonnerie et le plastique. Notre gamme de scies à batterie comprend :

  • Scies circulaires – pour couper le bois de construction, les tiges d’armature et d’autres matériaux de bois et de métal.
  • Scies alternatives – pour couper les tuyaux, les tiges filetées, les poutres en bois et le plastique.
  • Scies à ruban – pour couper les tuyaux et les traverses d’installation.
  • Outils à découper – pour le sciage des cloisons sèches et autres applications de finition intérieure. 
Scies circulaires à batterie

Scies circulaires à batterie

Les scies circulaires à batterie Hilti, au format robuste, offrent un excellent rendement dans les applications de coupe dans le métal et le bois. Nos scies s’attaquent aux applications de coupe dans le contreplaqué et le bois de construction ainsi qu’aux applications de coupe des métaux, comme les barres d’armature, les traverses, les conduits, les caillebotis et la tôle d’acier.

En savoir plus sur les scies circulaires à batterie
Scie alternatives à batterie

Scie alternatives à batterie

Les scies alternatives à batterie Hilti offrent un rendement et une ergonomie comparables à ceux des modèles similaires à cordon, c’est pourquoi les professionnels les considèrent comme les scies les plus productives. Parfaites pour les travaux là où il n’y a pas de courant, bon nombre de nos scies sont conçues pour fonctionner avec des batteries 2,4 Ah et 3,3 Ah afin d’offrir la souplesse entre légèreté ou durée de fonctionnement prolongée. Capacité accrue.

En savoir plus sur les scies alternatives à batterie
Scies à ruban à batterie

Scies à ruban à batterie

Les scies à ruban à batterie de Hilti offrent un rendement supérieur même dans les applications les plus exigeantes et leur taille compacte est idéale pour les travaux dans les recoins. Elles sont munies d’une DEL ultra-lumineuse qui assure un éclairage maximal de la surface et permettent de couper divers matériaux; d’une fiabilité inégalée et conçues pour effectuer beaucoup plus de travail par charge, elles vous aideront à accomplir le travail.

En savoir plus sur les scies à ruban à batterie
outils de coupe à batterie

Outils de coupe à batterie

Les outils de coupe à batterie de Hilti surpassent la concurrence. Que ce soit pour couper une ou deux plaques de gypse ou de venir à bout de panneaux renforcés, les outils de coupe à batterie de Hilti jouissent du rendement d’un outil à cordon et de la productivité d’un outil à batterie.

En savoir plus sur les outils de coupe à batterie

Partager