DES TRAVAUX DE FIXATION EFFECTUÉS PLUS RAPIDEMENT

Cloisons sèches ou métal, les visseuses sans fil de Hilti font le travail

Que votre travail nécessite de visser des cloisons sèches ou du métal, Hilti vous propose le meilleur choix de visseuses sans fil légères et ergonomiques.

Visseuse sans fil pour cloisons sèches SD 5000-A22

Visseuses sans fil pour cloisons sèches

Cordless Drywall Screwdriver SD 5000-A22

Visseuse sans fil pour cloisons sèches SD 5000-A22

Vous voulez accrocher des cloisons sèches plus rapidement? Le SD 5000-A22 qui pèse seulement 1,5 kg, vous offre la puissance de 5 000 tr/min avec un couple maximal de 2,5 kg pour vous aider à effectuer le travail rapidement et avec plus de précision.

Acheter la visseuse sans fil pour cloisons sèches SD 5000-A22
Cordless Drywall Screwdriver SD 4500-A22

Visseuse sans fil pour cloisons sèches SD 4500-A22

La SD 4500-A22 est la première visseuse pour cloisons sèches au monde capable de fonctionner pendant de longues périodes en continu. Elle est idéale pour fixer des panneaux de cloison sèche à une ossature métallique ou en bois sur les murs et les plafonds, des panneaux de bois à une ossature métallique ou en bois sur les murs ou les plafonds, et pour fixer des goujons métalliques à des rails métalliques. Elle est dotée d'une ventilation directionnelle pour empêcher la poussière de souffler au visage de l'opérateur.  

Acheter la visseuse sans fil pour cloisons sèches SD 4500-A22

VISSEUSE À MÉTAUX SANS FIL

Cordless Metal Screwdriver ST 1800-A22

Visseuse métallique sans fil ST 1800-A22

La visseuse à métaux sans fil ST 1800-A22 est un excellent choix pour l'installation de tabliers métalliques, de chevauchements latéraux et de platelages sur des poutrelles ou des structures en acier, y compris les vis en bandes. Elle permet de visser des vis autoperceuses dans une large gamme de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium et le bois. Sa conception compacte se caractérise par une poignée courte en ligne pour une utilisation à une seule main et un meilleur équilibre.

Acheter la visseuse métallique sans fil ST 1800-A22

Pour vous aider à fonctionner plus efficacement

S'équiper pour un projet est un investissement majeur — et une entreprise de grande envergure. Avec les solutions de Gestion de Parc de Hilti, vous pouvez éliminer bon nombre des maux de tête liés à la gestion des outils dont vous avez besoin pour mener à bien un projet.

Service de Gestion de Parc

Sélecteur d’ensembles

Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.    

Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour des batteries, des chargeurs et des inserts.

Le Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir les outils dans votre kit

LES BATTERIES QUI TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS

Faites progresser votre entreprise avec la dernière technologie de batterie au lithium-ion de Hilti. Nos batteries sont scellées contre l'humidité et la poussière, et le boîtier renforcé de fibres de verre rend ces batteries puissantes quatre fois plus résistantes aux chocs que les alternatives en plastique ABS.

Technologie de batteries Hilti

Partager