Lampes baladeuses sans fil
Montrez-moi les lampes de chantier à batterie de 12 et 22 V qui procurent un éclairage direct de toute aire de travail et qui conviennent aux batteries au lithium-ion de Hilti
Éclairez n’importe quel chantier
Lampes de travail à DEL puissantes et portables
Déplacer les matériaux autour des rallonges pour supporter l'éclairage temporaire est coûteux et fastidieux. Les spots de chute à LED sans fil de Hilti contribuent à accroître la productivité en réduisant le besoin de rallonges, ce qui en fait une lampe de travail idéale pour éclairer des espaces confinés de taille moyenne à grande.
À FIXER OÙ VOUS VOULEZ
Des pieds polyvalents permettent de fixer les puissantes lumières à DEL de Hilti sur diverses surfaces, comme des tuyaux, des échafaudages, des rails de cloison sèche ou des planches. Le filetage pour trépied de 5/8" du SL 6-A22 permet de le fixer à des trépieds et autres dispositifs de montage.
FAISCEAU FOCALISÉ POUR TRAVAUX CIBLÉS
Réduisant l'éblouissement et les débordements de lumière, vous pouvez compter sur ces lampes de travail à DEL pour vous donner un faisceau focalisé avec une vue sans ombre dans votre zone de travail.
LUMINOSITÉ DEL SANS LA CHALEUR
Les lampes de travail sans fil à DEL de Hilti offrent jusqu'à trois niveaux de luminosité et une fonction de "dernière utilisation", ce qui vous permet de faire des ajustements en fonction de vos besoins. Délivrant jusqu'à 3000 lumens de lumière, les panneaux DEL vous offrent une luminosité sur le chantier, tout en restant frais au toucher.
SÉLECTEUR D’ENSEMBLES
Que vous équipiez votre équipe pour un projet à venir ou que vous ajoutiez simplement un nouvel outil sans fil, nous avons simplifié la tâche pour vous assurer d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.
Le configurateur Sélecteur d’ensembles vous permet de choisir n'importe quelle combinaison d'outils dans notre gamme de produits sans fil en fournissant des recommandations pour les batteries, les chargeurs et les inserts.
LES BATTERIES QUI TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS
Faites progresser votre entreprise avec la dernière technologie de batterie au lithium-ion de Hilti. Nos batteries sont scellées contre l'humidité et la poussière, et le boîtier renforcé de fibres de verre rend ces batteries puissantes quatre fois plus résistantes aux chocs que les alternatives en plastique ABS.