Batteries et chargeurs

Des batteries aussi résistantes que vos chantiers sont exigeants

Vous avez besoin d’outils qui vous aideront à terminer le travail sans interruption. C’est pour cette raison que Hilti a mis au point des outils à batterie et des batteries qui offrent la puissance d’un outil à cordon, avec la souplesse d’un outil à batterie et une charge de batterie qui peut durer toute la journée. Les batteries de nos outils sont constituées d’accumulateurs de très haute densité et d’une technologie qui surveille et contrôle intelligemment chaque accumulateur pour un chargement optimisé et un rendement supérieur.

Les batteries Hilti sont disponibles dans les formats de 12 V, 22 V et 36 V et sont recouvertes d’un boîtier en fibre de verre renforcé de caoutchouc quatre fois plus résistant aux chocs et aux chutes que les boîtiers de plastique habituels. Chaque batterie est également dotée d’une technologie qui permet aux outils à batterie de Hilti de fonctionner à des températures pouvant aller jusqu’à -20 °C (-4 °F).

Pour effectuer une recharge, dont la fréquence est grandement réduite en comparaison aux batteries des concurrents, les chargeurs sont le moyen le plus sécuritaire et efficace de recharger vos batteries. Le chargeur rapide C 4/36-350 est doté de ventilateurs de refroidissement intégrés qui dissipent le surplus d’énergie du chargeur le plus rapidement possible pour empêcher la batterie de surchauffer. Toutes nos batteries et nos chargeurs de batterie sont couverts par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1. **

**Certaines restrictions s’appliquent.

Batteries, chargeurs et accessoires

Batteries, chargeurs et accessoires

Acheter maintenant
chargeurs rapides à tension variable pour les batteries li-ion

CHARGEURS RAPIDES À TENSION VARIABLE POUR LES BATTERIES LI-ION

Acheter maintenant
chargeurs à compartiments multiples pour les batteries li-ion de Hilti

MAGASINER LES CHARGEURS À COMPARTIMENTS MULTIPLES POUR LES BATTERIES LI-ION DE HILTI

Acheter maintenant

À L’INTÉRIEUR DE LA BATTERIE LI-ION DE HILTI

Please enter alternative text here (optional)

Jetez un œil aux moindres détails et à la composition des batteries Li-ion Hilti pour découvrir la technologie de pointe utilisée dans leur conception. Vous verrez les détails de la résistance aux chocs du boîtier, la technologie de nos accumulateurs de grande capacité et les composants électroniques qui résistent à des températures inférieures au point de congélation.

Partager