TECHNOLOGIE DE COUPE SANS FIL

Vos outils sans fil atteignent les meilleures performances avec les lames de coupe Hilti

Utiliser la bonne lame dans votre outil sans fil est un moyen efficace d’augmenter votre productivité.

Nos outils sans fil et nos inserts fonctionnent ensemble comme un véritable système conçu pour durer plus longtemps et travailler plus fort.

Cutting Metal

COUPE DU MÉTAL

Les lames Hilti optimisent la coupe du métal

Les lames de scies circulaires pour le métal ont:

  • Une conception de bord progressive pour une vitesse maximale avec un effort minimal
  • Une grade de carbure spéciale pour des arêtes de coupe extrêmement tranchantes
  • Une conception de saignée mince à économie d'énergie avec une stabilité maximale en fonctionnement réel
Cutting metal

JUSQU'A 100% PLUS DE TRAVAIL PAR RECHARGE AVEC LA

Up to 100% work per charge

COUPE DU BOIS

Les lames Hilti optimisent la coupe du bois

Les lames de scies circulaires pour le bois ont:

  • Une conception de bord tranchant parfaitement adapté pour une vitesse maximale avec un effort minimal
  • Une composition spéciale en métal dur pour une forme de dent progressive sur toute la durée de vie
  • Des mécanismes d'économie d'énergie pour une stabilité dynamique élevée
Cutting wood

JUSQU'A 60% PLUS DE TRAVAIL PAR RECHARGE AVEC LAME

Up to 60% work per charge with SCB WU circular saw blades for wood

NOUS AVONS DES LAMES ET DES DISQUES DE COUPE POUR PRATIQUEMENT CHAQUE APPLICATION

Wood circular saw blade

Lame de scie circulaire pour le bois (CPC)

Coupe rapide, droite et précise pour le bois et les composites de bois offrant plus de coupes par charge de batterie.

Magasiner pour lames de scies circulaires pour le bois
Metal circular saw blade

Lame de scie circulaire pour le métal (CPC)

Coupe douce, rapide et à froid des tubes et tuyaux en acier inoxydable offrant plus de coupes par charge de batterie.

Magasiner pour lames de scies circulaires pour le métal
Jig saw blade

Lame de scie sauteuse

Gamme de lames pour une coupe rapide, précise, droite et en contours du bois, du métal, de l'acier inoxydable et d'autres matériaux.

Magasiner pour lames de scies sauteuses
Reciprocating saw blade

Lame de scie alternative

Lame rapide, durable et flexible pour une large gamme d'applications dans les matériaux de base en métal, bois et béton.

Magasiner pour lames de scies alternatives
Band saw blade

Lame de scie à bande

Coupage à froid rapide et silencieux pour les tubes et tuyaux en acier.

Magasiner pour lames de scies à bande
Abrasive disc

Disque abrasif (CPC)

Coupe précise et à haute vitesse pour les métaux offrant plus de coupes par charge de batterie.

Magasiner pour disques abrasifs
Cut out bit

Mèche de découpe

Coupe rapide, facile et contrôlée dans les cloisons sèches, les panneaux de ciment et les matériaux tendres.

Magasiner pour mèches de découpe

VOUS AIDER À GARDER VOS TRAVAUX EN PLEIN ACTION

Des services pour vous garder performants

Des facteurs imprévus ou cachés tels que des outils perdus ou endommagés et les coûts de réparation peuvent entraîner de graves problèmes de productivité sur le chantier.

Nos offres de services vous aident à éviter ces coûts supplémentaires et à vous garder au travail.

Services to keep you performing

Partager