TECHNOLOGIE DE FORAGE

Vos outils sans fil Hilti offrent des performances maximales lorsqu'ils sont couplés à nos mèches

Le choix de la mèche adaptée à votre outil sans fil augmente votre productivité, quel que soit le matériel sur lequel vous travaillez.

Nous proposons une gamme complète de mèches, y compris les mèches à percussion SDS avec tête en carbure et conception en hélice pour le forage dans le béton, la brique, la maçonnerie et le bois, ainsi que des mèches pour maçonnerie et métaux incluant HSS, et des mèches étagées, à spirale, et plates. 

Drilling inserts

FORAGE DANS LE BOIS

Les mèches Hilti optimisent les performances pour le forage dans le bois

Mèches à spirale lisses avec:

  • Une surface revêtue de chrome pour une élimination des copeaux ultra rapide
  • Des arêtes de coupe super tranchantes pour une vitesse maximale tout au long de la vie
  • Une conception de pointe et de cannelure économe en énergie
Hilti bits optimize performance for wood drilling

JUSQU’À 80% PLUS DE TRAVAIL AVEC MÈCHES À SPIRALE

Up to 80% work per charge

NOUS AVONS DES INSERTS DE FORAGE POUR PRATIQUEMENT TOUTES LES APPLICATIONS

Auger drill bit

Mèches à spirale

Forage rapide, précis et en douceur de trous profonds dans le bois tendre et dur.

Magasiner pour mèches à spirale
Stepped drill bit

Mèches étagées

Forage et élargissement de trous dans le métal, offrant un forage à diamètres multiples avec une seule mèche.

Magasiner pour mèches étagées
HSS drill bit

Mèches High Speed Steel (HSS)

Forage rapide et précis dans le métal, offrant un centrage précis et un début de perçage amélioré.

Magasiner pour mèches High Speed Steel (HSS)
Spade bit

Mèche plate

Forage rapide de trous peu profonds dans le bois avec moins d'effort et moins de vibrations.

Magasiner pour mèches plates
Masonry drill bit

Mèche de maçonnerie

Forage de trous haute performance dans la maçonnerie, idéal pour le forage avec les outils Hilti UCD.

Magasiner pour mèches de maçonnerie

VOUS AIDER À GARDER VOS TRAVAUX EN PLEIN ACTION

Des services pour vous garder performants

Des facteurs imprévus ou cachés tels que des outils perdus ou endommagés et les coûts de réparation peuvent entraîner de graves problèmes de productivité sur le chantier.

Nos offres de services vous aident à éviter ces coûts supplémentaires et à vous garder au travail.

Services to keep you performing

Partager