TECHNOLOGIE DE PERÇAGE À PERCUSSION

Nos mèches sont conçues pour vous donner les performances les plus élevées de vos outils sans fil

L'utilisation de la bonne mèche dans votre outil sans fil constitue un moyen efficace d'accroître votre productivité. Avec une tête et une hélice entièrement en carbure conçues pour percer le béton, la brique et la maçonnerie, nos inserts et outils sans fil fonctionnent ensemble comme un véritable système. 

Hammer drilling

PERÇAGE À PERCUSSION

Mèches à percussion pour une performance optimisée dans le béton armé

Les mèches à percussion TE-CX sont idéaux pour percer dans le béton avec armature et offrent:

  • Une conception de pointe économe en énergie
  • Un quadruple hélice avec raccordement de tête optimal pour un dépoussiérage rapide
  • Une conception à quatre arêtes de coupe à tête en X pour un perçage rapide
Hilti bits optimize performance for wood drilling

JUSQU'A 30% DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE PAR CHARGE A

Up to 30% more work per charge with CX drill bits for concrete

NOUS AVONS DES INSERTS DE FORAGE POUR PRATIQUEMENT TOUTES LES APPLICATIONS

Hammer drill bit (CPC)

Mèches à percussion haute qualité

Disponible en SDS-Plus et SDS-Max pour un perçage précis dans le béton avec armature et conçu avec une tête en carbure monobloc pour moins d'usure et plus de perçage.

Magasiner pour mèches à percussion SDS-Plus Magasiner pour mèches à percussion SDS-Max
Hammer drill bit

Mèches à percussion standard

Offre SDS-Plus et SDS-Max pour un perçage rapide avec une géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie prolongée.

Magasiner pour mèches à percussion SDS-Plus standard Magasiner pour mèches à percussion SDS-Max standard
Hollow drill bit

Mèches creuses

Disponible en SDS-Plus et SDS-Max pour le perçage rapide de trous pour les connexions structurelles et le nettoyage simultané des trous pour une pose d’ancrage cohérente. 

Magasiner pour mèches creuses SDS-Plus Magasiner pour mèches creuses SDS-Max

VOUS AIDER À GARDER VOS TRAVAUX EN PLEIN ACTION

Des services pour vous garder performants

Des facteurs imprévus ou cachés tels que des outils perdus ou endommagés et les coûts de réparation peuvent entraîner de graves problèmes de productivité sur le chantier.

Nos offres de services vous aident à éviter ces coûts supplémentaires et à vous garder au travail.

Services to keep you performing

Partager