Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Outils à batterie

Découvrez comment augmenter la productivité des chantiers en utilisant des outils sans fil et la toute dernière technologie des batteries Nuron : magasinez des outils électriques sans fil Hilti ici

Sans compromis avec Nuron

Plateforme à batterie tout-en-un pour plus de puissance et de polyvalence

Préparez-vous à faire passer la productivité de votre chantier à la vitesse supérieure grâce à la plateforme 22V Nuron - la dernière nouveauté de Hilti en matière de technologie sans fil plus performante. Vous pouvez désormais exécuter vos applications filaires et à gaz sur une seule plateforme sans fil.

De la rupture et la coupe au perçage et à la fixation, les outils électriques sans fil Hilti sont conçus pour une performance maximale, une sécurité améliorée et un confort accru de l’utilisateur.

Comment la plateforme sans fil de Nuron peut aider votre entreprise

Une plateforme unique pour tous vos travaux

Alimentez une vaste sélection d’outils électriques sur la plateforme sans fil de 22 V Nuron, compatible avec les perceuses pilotes aux marteaux de démolition.

Plus de travail par charge

Obtenez plus de temps de fonctionnement pour vos outils électriques sans fil sur une plateforme de 22 V qui peut fournir plus de puissance que les outils de 36 V, à cordon ou au gaz.

Localisez vos outils

Les diagnostics de batterie intégrés vous avertissent de l’état de santé de la batterie tandis que les services basés sur les données simplifient la gestion de l’outillage.

Protégez vos équipes

Les solutions de sécurité vont des systèmes de contrôle de la poussière aux technologies intégrées qui aident à réduire le risque de rebond de la meuleuse angulaire.

Une plateforme pour tous vos travaux

Faites fonctionner vos outils et vos chantiers avec moins de batteries

La gestion de différentes sources d’alimentation et de systèmes de batteries sans fil dans plusieurs emplacements peut être un problème, sans parler de façon coûteuse en argent et en temps.

Avec Nuron, vous pouvez utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil. Vous aurez besoin de moins de batteries et de chargeurs sur le chantier et vous pourrez réduire votre dépendance aux outils qui fonctionnent sur d’autres sources d’alimentation.

DSH 600-22 with Abrasive blade and B 22-170

Plus de puissance et de temps de fonctionnement

Accomplissez le travail avec des batteries qui fournissent l’alimentation des cordons et du gaz

Jusqu’à deux fois la puissance des plateformes équivalentes de 18 V et 20 V grâce à l’interface à outil de batterie complètement redessinée de Nuron. Travaillez plus rapidement et plus confortablement sur des travaux exigeants comme la coupe de tuyaux en acier ou la rupture du béton en combinant deux batteries Nuron 22 V.

Coupez autant de béton qu’un réservoir plein de gaz avec seulement deux ensembles de (2) batteries Nuron B22‑255

En savoir plus sur la scie à diamant DSH 600-22

Les batteries Nuron et le moteur sans balais fournissent jusqu’à 3 fois plus de travail par charge 

En savoir plus sur le marteau rotatif TE 60-22 SDS-Max

Jusqu’à trois fois la vitesse de coupe et doubler la durée de fonctionnement de ses prédécesseurs

En savoir plus sur la scie circulaire SC 30WR-22
Un gestionnaire de l’outillage range une boîte à outils Hilti sur une tablette dans un contenant de construction

Connecté pour plus de productivité

Simplifiez votre outillage et vos chantiers grâce à nos services connectés

Minimisez les temps d’arrêt à l’aide d’une plateforme connectée recueille des données précieuses pendant que vous travaillez et sans interruption.

Vérifiez rapidement l’état de santé de la batterie et commandez des remplacements. Accédez à des services qui vous aident à trouver l’équipement manquant ou à identifier les outils sous-utilisés ou mal utilisés. Et utilisez les données de Nuron pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre outillage.

Vous en voulez plus? Les clients du parc d’outils et de ON!Track obtiennent une plus grande gamme de services connectés haut de gamme avec Nuron.

Réduire le temps passé à chercher des outils manquants

Accédez à des informations sur le dernier emplacement connu des outils et de l’équipement égarés grâce aux batteries, outils et chargeurs Nuron connectés.

Évitez les temps d’arrêt grâce aux alertes de batterie

Les clients du parc d’outils sont automatiquement avisés lorsqu’une batterie Nuron ne fonctionne plus à des niveaux optimaux et qu’elles sont rapidement échangées contre une nouvelle batterie sans frais.

Minimiser les dépenses liées aux outils en double

Associez Nuron au système de gestion de l’équipement ON!Track pour identifier l’équipement inactif ou haripé et le faire sortir là où cela est nécessaire par vos équipes.

Worker standing on a platform with a drill in his hand that is fixed to a pole with a tool tether

Mettre la sécurité au premier plan

Des solutions de pointe conçues pour aider à protéger vos équipes

Avec Nuron, nous avons augmenté le nombre d’outils électriques sans fil qui comprennent :

  • ATC (contrôle actif de couple) pour aider à réduire le risque de rebond de l’outil
  • DRS (Systèmes d’élimination de la poussière) pour aider à réduire l’exposition à la poussière de construction, y compris la coupe, le perçage et la rupture de béton pratiquement sans poussière
  • AVR (réduction active de vibration) pour aider à minimiser l’exposition aux vibrations des bras de main
  • Options de suspension pour réduire le risque de chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur

Compléments à la plate-forme sans fil Nuron

EXO-T-22

Ergonomiquement conçu et fabriqué pour les travaux de démolition lourds, l'EXO-T-22 permet de tenir les outils pesant jusqu'à 37 livres presque sans effort.

NOUVEAU! Achetez maintenant

SF 10W-22

Perceuse-visseuse sans fil à couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois, du métal et d'autres matériaux

NOUVEAU! Achetez maintenant

SIW 10-22

Clé à chocs sans fil conçue pour s'attaquer aux gros boulons et aux goujons de brides mécaniques avec une force de serrage plus élevée

NOUVEAU! Achetez maintenant

TE 50-22

Perforateur sans fil SDS-Max avec AVR et ATC pour une plus grande autonomie et une meilleure polyvalence

NOUVEAU! Achetez maintenant

NCV 10-22

Vibrateur de béton à dos alimenté par batterie avec moteur sans balais pour le compactage des murs, des dalles et des fondations

NOUVEAU! Achetez maintenant

NCV 4-22

Le vibrateur à béton sans fil est conçu pour faciliter l'accès aux petites coulées dans les endroits étroits

NOUVEAU! Achetez maintenant

Moderniser maintenant vers Nuron

En plus de votre gestionnaire de comptes Hilti local, des conseillers en solutions d’outils sont disponibles pour personnaliser votre configuration et votre transition vers Nuron.