Visseuses-perceuses à batterie
Magasinez nos visseuses-perceuses sans fil Nuron de 12 V et 22 V les plus récentes. Notre gamme de perceuses et de visseuses-perceuses à percussion sans charbon pour le forage dans le métal, le bois et la maçonnerie
Perceuses sans fil et perceuses à percussion
Performance qui dure toute la journée avec un équilibre idéal entre puissance, poids et taille
Obtenez encore plus de puissance d’une plateforme de batterie unique de 22 V, auto-optimisation avec nos batteries et outils Nuron de nouvelle génération, car le choix de Hilti ne compromet jamais la performance pour plus de flexibilité.
Visseuse-perceuses et perceuses à percussion sans fil qui travaillent fort
Un outil pour chaque tâche
Pilotes compacts pour espaces restreints, perceuses à couple élevé pour le bois et le métal, perceuses à percussion pour béton armé, et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous avons ce qu’il vous faut.
Plus sécuritaire et prêt pour le chantier
Vous obtiendrez plus de productivité de votre équipe, et de vos outils, lorsque vous choisissez des perceuses à percussion sans fil et des visseuse-perceuses qui sont plus sécuritaires, plus faciles à utiliser et plus durables.
Batteries et chargeurs entièrement compatibles
Optimisez votre outillage avec des batteries et des chargeurs interchangeables pour vos outils électriques sans fil grâce à notre plateforme sans fil Nuron 22 V prête pour l’avenir ou à nos plateformes existantes de 12 V, 22 V ou 36 V.
Flexibilité maximale
Utilisez nos visseuse-perceuses et nos perceuses à percussion sans fil sur le chantier
Pour le perçage quotidien et la vissage de vis, nos pilotes compacts sont conçus pour être utilisés dans les installations de menuiserie, de plomberie et électriques. Et nos perceuses sans fil avec action de martellement ont la puissance et le temps de fonctionnement nécessaires pour faire des trous dans le béton toute la journée.
Pour enfoncer les fixations ou couper de gros trous dans le bois et le métal, nos visseuse-perceuses de classe ultime sont dotées de batteries à haut rendement et d’un contrôle actif de couple (ATC) pour fournir une alimentation semblable à celle d’un cordon.
FONCTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES
Faites-en plus en toute sécurité grâce aux avantages intégrés
- Limitez les blessures en empêchant la rotation hors de contrôle avec le contrôle actif de couple (ATC)
- Obtenez plus de précision et réduisez la fatigue de l’utilisateur grâce à une ergonomie améliorée, une prise texturée et un poids corporel réduit
- Visibilité plus claire et moins d’ombre avec les DEL; glissement évitable avec pare-chocs latéraux antidérapants
- Plus de flexibilité avec des mandrins sans clé en métal pleine grandeur et un fonctionnement plus doux et durable avec des moteurs sans balais et des engrenages entièrement métalliques
VISSEUSE-PERCEUSE SANS FIL SF 4 22
Perceuse compacte plus rapide et plus intelligente sur la plateforme sans fil Nuron
Offrant deux fois plus de puissance et jusqu’à 60 % plus de temps de fonctionnement que notre génération précédente de batteries, la visseuse-perceuse sans fil Nuron SF 4‑22 est un tournevis compact plus performant idéal pour les endroits difficiles d’accès.
Simplifiez la gestion de vos outils avec les batteries et les outils Nuron, tous équipés de diagnostics intégrés pour l’état de santé des batteries, des informations basées sur les données et la connectivité par le nuage.
UNE MÈCHE POUR CHAQUE APPLICATION
Votre visseuse-perceuse sans fil est aussi bonne que ce qui se trouve dans le mandrin
Des mèches bien conçues facilitent la vie. C'est pourquoi nous usinons avec précision nos mèches de forets pour réduire le dénudage et optimisons nos mèches de forets en spirale pour produire plus de trous par charge de batterie.
Pour des travaux MEP plus spécialisés, vous trouverez des mèches de pas à pas, de tarière et à trois points conçus pour une productivité accrue, et des scies-cloches avec des dents en carbure de tungstène qui dépassent de loin les scies bimétalliques traditionnelles. Est-ce le temps de marteler? Mieux vaut saisir une mèche de maçonnerie durable.
AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE PERCEUSE À CORDON?
Développés pour le forage quotidien dans le métal, le bois et la maçonnerie, ces perceuses à fil et perceuses à percussion offrent une option fiable pour une vaste gamme d’applications.
Magasinez les perceuses à fil et de perceuses à percussionCONTRÔLER LES COÛTS DE VOS OUTILS
Évitez un investissement initial important et couvrez tous vos coûts d’outil moyennant des frais mensuels fixes avec la gestion de parc d’outils Hilti.
En savoir plus sur la gestion du parc d'outils