Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Meuleuses et ponceuses

Découvrez comment la conception de nos meuleuses et ponceuses permet d'accroître la productivité et la performance lors de la coupe ou du meulage du béton et du métal

Découvrez comment la conception de nos meuleuses et ponceuses permet d'accroître la productivité et la performance lors de la coupe ou du meulage du béton et du métal
Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (4,5 po") Meuleuse d'angle sans charbon et sans fil à vitesse réglable pour les tâches quotidiennes de découpe et de meulage avec des disques jusqu’à 4,5 po (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (5 po") Meuleuse d'angle sans charbon et sans fil à vitesse réglable pour les tâches quotidiennes de découpe et de meulage avec des disques jusqu’à 5 po (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (5 po) Meuleuse d'angle sans charbon et sans fil avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu’à 5 po (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle AG 500-7SE Meuleuse d'angle à vitesse variable, fine et cordée, pour la découpe et le meulage (finition) à l'aide de disques de 4,5 à 5" de diamètre
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (5 ") Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées, pour disques jusqu’à 5 " (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle AG 500-11S Meuleuse d'angle avec balai au carbone longue durée et interrupteur latéral, pour découpe et meulage avec des disques de 4,5" à 5"
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (6 ") Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées, pour disques jusqu’à 6 " (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle AG 500-12D Meuleuse d'angle puissante, filaire, avec interrupteur de type homme-mort, pour découpe et meulage avec des disques de 4,5" à 5"
Meuleuse d'angle AG 700-14D Meuleuse d’angle avec commutateur d’homme mort, pour la coupe et le meulage des métaux avec disques d’un diamètre maximum de 7"
Meuleuse à béton DGH 150 Meuleuse à béton pour le meulage et le bouchardage intensifs du béton, et le décapage de peintures et de revêtements
Lime à bande sans fil GFB 6X-22 Lime à bande sans fil à vitesse variable avec amélioration de la performance et de la durée de fonctionnement de la batterie pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Ponceuse de tubes à bande sans fil GTB 6X-22 Ponceuse de tubes à bande sans fil à vitesse variable avec amélioration de la performance et de la durée de fonctionnement de la batterie pour le meulage et la finition des métaux tubulaires (plateforme de batteries Nuron)
Brunissoir sans fil GPB 6X-22 Brunissoir sans fil à vitesse variable avec amélioration de la performance et de la durée de fonctionnement de la batterie pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Meule à rectifier les matrices sans fil GDG 6-22 Meule à rectifier les matrices sans fil à vitesse variable, dotée d'un moteur sans charbon puissant, avec une durée de fonctionnement supplémentaire, pour les produits métalliques et la métallerie architecturale (plateforme de batteries Nuron)
Ponceuse à manche long DWS 225 Ponceuse orbitale à manche long ajustable pour cloison sèche avec moteur sans charbon à vitesse variable et extraction de la poussière (sac et tige rallonge fournis)