Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Outils de pressage, fraises et sertisseurs

Découvrez les outils de presse hydrauliques pour l’installation de tuyaux en métal et en plastique, ou découvrez notre gamme de fraises et sertisseuses sans fil conçues pour augmenter la sécurité et la productivité des travaux de bornage électrique

Découvrez les outils de presse hydrauliques pour l’installation de tuyaux en métal et en plastique, ou découvrez notre gamme de fraises et sertisseuses sans fil conçues pour augmenter la sécurité et la productivité des travaux de bornage électrique
Sertisseuse NPR 24-22 Sertisseuse droite sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires interchangeables de 24 kN (plateforme de batteries Nuron)
Sertisseuse NPR 32-22 Sertisseuse droite sans fil, polyvalente et confortable, compatible avec les mâchoires et les anneaux de 32 kN interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Sertisseuse NPR 32 XL-22 Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les mâchoires et les anneaux de 32 kN interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Pompe hydraulique sans fil NUN 10K-22 Pompe hydraulique sans fil pouvant générer une pression de 10 000 psi (700 bar) et servir dans les travaux difficiles de découpe et de sertissage, de même que la découpe à distance de câbles souterrains et de câbles blindés (batterie Nuron)