SOLUTIONS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

Outils pour le meulage, la finition et le polissage professionnels des métaux

La gamme d'outils, d'inserts et de services de Hilti pour le meulage, la coupe et la finition des métaux vous offre une solution sans fil complète. Que ce soit pour des applications professionnelles de travail des métaux en acier au carbone, en acier inoxydable et en laiton ou pour le cuivre, le titane et d'autres métaux exotiques, Hilti a tout ce qu'il vous faut.

La liberté sans fil et le contrôle précis du système Hilti pour la fabrication des métaux

QUEL QUE SOIT VOTRE MATÉRIEL, NOUS AVONS UNE SOLUTION POUR VOUS

Metal cutting

Découpage des métaux

Des outils et des lames spécialisés pour les scies circulaires et alternatives assurent une longue durée de vie et une coupe rapide dans le métal pour les travaux de démolition légers à lourds.

En savoir plus
Drilling in metal

Forage dans le métal

Des outils de forage des métaux qui sont rapides, puissants et fonctionnent en toute confiance.

En savoir plus
Grinding metal

Meulage des métaux

Nos meuleuses d'angle pour le métal comprennent des moteurs sans balai, des freins électroniques et des brides à changement rapide sans clé pour faciliter votre travail quotidien.

En savoir plus
Finishing metal

Finition du métal

Légers et très flexibles, ces outils répondent à la demande de brunissage, de limage et de finition en métal et en acier inoxydable.

En savoir plus

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL POLYVALENTE

La AG 4S-A22 relève la barre en matière de vitesse et de maniabilité

Qu'il s'agisse de couper des barres d'armature, des tubes et des tôles ou d'ébavurer, de nettoyer les surfaces et d'enlever les soudures, il faut une bonne prise en main pour obtenir un résultat satisfaisant. La meuleuse AG 4S-A22, fine, légère et équilibrée, est conçue pour tenir fermement dans la main, ce qui vous permet de la manier avec la réactivité dont vous avez besoin. 

La AG 4S-A22 relève la barre en matière de vitesse et de maniabilité

DÉCOUVREZ LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES POUR LA FABRICATION DES MÉTAUX

Téléchargement 

270° DE CONTACT EN SURFACE

Obtenez rapidement une finition linéaire parfaite, avec la plus grande surface de contact dans une ponceuse à bande sans fil

La zone de contact à 270 degrés offre une grande couverture de surface, ce qui permet de travailler facilement sur de grandes pièces rondes. Cela permet une abrasion rapide et régulière pour mieux assurer un meulage, une finition ou un polissage de haute qualité.

Le choix de courroies abrasives pour le ponçage grossier et fin, et de courroies non tissées pour la finition des surfaces courbes permet d'offrir le contrôle dont vous avez besoin pour obtenir la finition parfaite pour votre application.

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

La lime à bande GFB 6X-A22 vous permet d'exploiter votre potentiel et de réaliser de grandes performances

Offrant le type de performances que l'on peut attendre d'un outil plus grand, la GFB 6X-A22 est une lime à bande sans fil compacte pour le meulage, le brunissage et l'ébavurage dans des espaces étroits ou difficiles d'accès

Avec un choix de quatre bras d'outil, une commande de vitesse à 6 paliers et des bandes abrasives pour la finition ainsi que pour le meulage grossier et fin, vous ne serez pas déçu par le confort de manipulation, l'ergonomie et le contrôle amélioré.

 

BANNISSEZ VOTRE BRUNISSOIR PNEUMATIQUE

Créez une finition linéaire sur les métaux ferreux et non ferreux avec la polisseuse sans fil GPB 6X-A22

Le GPB 6X-A22 utilise un système de rouleaux gonflables avec des manchons de ponçage dans toutes les granulométries standard et avec des manchons en non-tissé pour les applications de finition des métaux.

Grâce à son cadran à 6 vitesses sélectionnables et à son ergonomie exceptionnelle, vous bénéficierez d'une manipulation aisée et d'une finition parfaite sur les métaux ferreux et non ferreux.

ACCESSOIRES DE FINITION DES MÉTAUX

DISQUES ABRASIFS

Découvrez comment nos disques abrasifs sont conçus pour une productivité élevée et une longue durée de vie lors de la coupe, du meulage et du polissage des métaux

Acheter abrasifs 

ABRASIFS DE MEULAGE DES MÉTAUX

Découvrez comment notre large sélection de bandes, manchons et tambours abrasifs est idéale pour le ponçage et le polissage grossier à fin de nombreuses formes en acier inoxydable et en métal, avec la meilleure qualité, la plus grande facilité et le plus grand confort.

Acheter des inserts d’abrasifs de meulage des métaux

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

Découvrez comment nos lames de scie alternative sont conçues pour être rapides lors de coupes grossières de bois, de métal, de maçonnerie et de PVC.

Acheter lames de scies alternatives

LAMES DE SCIE À BANDE

Découvrez comment nos lames de scie à bande sont conçues pour un fonctionnement plus sûr lors de la coupe de métal, d'acier inoxydable et de tiges filetées

Acheter lames de scies à bande

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Découvrez comment nos lames de scie circulaire sont conçues pour être durables et précises lors de la coupe du bois, des composites du bois et du métal

Acheter lames de scies circulaires

MÈCHES À MÉTAL ET À BOIS

Découvrez comment nos mèches à bois et à métal sont optimisés pour le forage dans le bois et le métal

Acheter mèches de maçonnerie

Partager