Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Chargeurs De Batteries

Améliorez la productivité de vos outils à batterie.

Comme tant d'autres, vous entretenez une relation d'amour-haine avec les outils à batterie : vous appréciez la mobilité et la liberté qu'ils offrent, mais vous pourriez vous passer du risque de perte soudaine de puissance au moment le moins opportun. C'est ce qui a inspiré les ingénieurs Hilti à modifier l'image qu'a le monde de la construction de l'alimentation à batterie.

 

Vous apprécierez certainement les améliorations apportées à nos batteries et à leurs chargeurs. Cela inclut une durée de fonctionnement 80 % plus longue, la meilleure performance de la catégorie par temps froid, et une garantie de deux ans des performances de la batterie.

 

Comparez les avantages des chargeurs de batterie et des blocs-batteries au lithium-ion Hilti.

Faites le plein d'énergie pour affronter votre charge de travail

Please enter alternative text here (optional)

Les chargeurs de batterie portatifs Hilti C 4/36-DC offrent de grandes capacités dans un format compact. Cela est dû au fait que nos batteries sont conçues pour durer plus longtemps lorsqu'elles ne sont pas en charge. Mieux encore, elles ne se déchargent pas lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

  • Ne restez pas coincé dans le froid. Si vous devez travailler par temps froid, vos outils à batterie devraient également offrir un rendement de haut niveau. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que nos chargeurs de batterie C 4/36-DC offrent la meilleure performance de la catégorie par temps froid.
  • Protégez le rendement de la batterie. Les chargeurs de batterie Hilti sont conçus pour protéger les batteries de la surcharge, afin qu'elles fonctionnent toujours à leur plein potentiel.
  • La réponse à de multiples besoins. Avec les chargeurs de batterie C 4/36-DC, vous pouvez garder toutes vos batteries Hilti complètement chargées et prêtes à l'emploi — les batteries au lithium-ion de 36 volts, les batteries au lithium-ion de 18 volts et même vos batteries de 12 volts (avec l'adaptateur adéquat).
  • Rechargez vos batteries en chemin. Avec leur adaptateur qui se branche aux sources d'alimentation des véhicules, les chargeurs de batterie C 4/36-DC vous permettent de recharger vos batteries sur le chantier ou sur le trajet vers votre chantier suivant.

Blocs-batteries au lithium-ion B18 de 5,2 Ah et B18 de 2,6 Ah

Comme les plaintes habituelles relatives aux outils à batterie peuvent se classer dans deux catégories (« trop peu » ou « trop bref »), nous avons mis sur le coup les meilleurs esprits en matière d'outils à batterie. Résultat : la batterie compacte offrant les meilleures capacités sur le marché, qui peut accomplir jusqu'à 60 % plus de travail par charge.

Le pouvoir d'en faire plus

Imaginez tout ce que vous pouvez accomplir de plus avec les capacités accrues qu'ont permis nos efforts visant à améliorer la conception et les performances, qui nous placent à l'avant-garde de l'industrie.

  • La performance tout au long de la journée. Nous avons augmenté la capacité des batteries à tel point qu'elles ont une durée de fonctionnement 80 % plus longue. Ainsi, il y a moins de risques que vous manquiez de puissance sur le chantier.
  • Plus besoin de courir pour aller acheter des batteries. Avec la couverture sans frais, vous bénéficiez du remplacement* illimité de vos batteries pendant deux ans suivant la date d'achat.
  • Une recharge rapide. Si vous avez besoin de recharger rapidement vos batteries, vous pouvez obtenir jusqu'à 75 % de charge en 20 minutes seulement, sans les conséquences négatives d'un arrêt précoce de la charge.
  • Autonomie à des températures extrêmes. Grâce à leur conception pensée pour les températures extrêmes, nos batteries sont prêtes à l'emploi où que vous vous trouviez (d'une température de 140 °F à -4 °F [de 60 °C à -20 °C]).
  • Un corps robuste. Pour que nos batteries soient prêtes à faire des merveilles dans les situations les plus difficiles, nous les avons équipées de composants électroniques scellés pour qu'elles résistent à la poussière et aux débris, sous la pluie comme sous le soleil.
  • Et l'esprit vif. Nous avons conçu les batteries Hilti non seulement à être plus endurantes, mais aussi plus intelligentes. La gestion séparée des éléments pendant les cycles de charge et de décharge assure un meilleur rendement et une durée de vie accrue.
  • Finies les surprises. Ne vous laissez plus surprendre par une perte de puissance des batteries sur le chantier, grâce à notre indicateur à DEL de l'état de la charge sur chaque batterie.
  • Une puissance partagée. Les nouvelles batteries Hilti de 22 volts sont compatibles avec toute la gamme d'outils et de chargeurs Hilti de 18 et 22 volts. Vous pouvez donc les partager ou les échanger au besoin.
  • Un meilleur rapport qualité-prix. Pour couronner le tout, tous ces avantages sont maintenant réunis dans une batterie de même taille, de même poids ET de même prix.

Une compatibilité accrue pour une productivité accrue

Hilti offre un éventail élargi de solutions et de services à batterie, notamment l'innovante batterie de 22 volts à compatibilité amont. La batterie Hilti de 22 volts fonctionnera avec les nouvelles et les anciennes générations d'outils à batterie Hilti de 18 et 22 volts, assurant une transition en douceur pour les utilisateurs des outils à batterie Hilti existants. En tant que composant standard de tout ensemble à batterie Hilti, la batterie de 22 volts offre une plus longue durée de fonctionnement par charge afin d'améliorer la productivité. Cette caractéristique est l'une des nombreuses façons dont notre nouvel éventail élargi de solutions et de services à batterie peut aboutir à un coût total de possession moins élevé pour votre entreprise.

  • Plus de travail accompli à chaque charge. Une charge plus complète, une décharge plus lente et une option de batterie de 5,2 Ah de qualité industrielle permettent à vos équipes de percer plus de trous, de meuler plus de soudures, de couper plus de barres d'armature et d'en accomplir plus que jamais à chaque charge.
  • Une fiabilité accrue. Des composants électroniques de pointe augmentent la puissance et prolongent la durée de vie de la batterie pour offrir une fiabilité à long terme.
  • Augmentez la productivité de vos effectifs. Aidez vos ouvriers à rester concentrés sur leur tâche en limitant la nécessité de changer les batteries ou de gérer différentes plateformes de batteries.
  • Améliorez l'efficacité sur le chantier. Partagez les performances évoluées des batteries entre différents outils et plusieurs générations d'outils à batterie Hilti.
  • Une transition en douceur vers la valeur ajoutée. Faites la transition en douceur vers des performances évoluées des générations précédentes des outils à batterie Hilti, grâce à la compatibilité amont de la technologie innovante en matière de batteries Hilti de 22 volts.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous