Couronnes de forage diamant UPS

Réduisez la tension du forage dans le béton précontraint et à âme alvéolée.

Lorsque vous forez, vous ne savez jamais quels obstacles inconnus se cachent, qu’il s’agisse de treillis métallique, de barres d’armature ou de vides. Vous avez besoin de couronnes de forage diamant conçues pour gérer le changement de résistance et de charge.

Nous avons conçu les couronnes de forage diamant UPS Hilti avec un espacement minimal entre les segments et notre fonction de vitesse précontrainte universelle qui vous permet de couper à travers tous ces éléments en perdant moins de segments.

Les couronnes de forage diamant Hilti durables peuvent être utilisées pour le forage à l’eau, de 1 3/4 po à 8 po de diamètre et sont conçues et construites spécifiquement pour forer rapidement dans le béton précontraint et à âme alvéolée.

Constatez la différence dans la conception des segments de la couronne de forage diamant

Diamond coring with Hilti UPS diamond core bits
  • Profitez d’une plus grande fiabilité et d’une perte de segments inférieure lorsque vous forez dans du béton à âme alvéolée grâce à l’espacement serré des segments.
  • Profitez de la puissance lors du forage à l’eau au diamant dans le béton à âme alvéolée ou dans du béton précontraint muni de treillis métallique continu ou de barres d’armature.
  • Accélérez le forage dans le béton et la productivité grâce à notre matrice en segments à haute vitesse.
  • Forez un large éventail de diamètres de 1 3/4 po à 8 po pour le forage à l’eau sur colonne dans du béton précontraint.
  • Soyez flexibles grâce à la conception de la couronne de forage diamant qui s’adapte à toutes les foreuses.

Partager