Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Module X-Change pour couronnes de forage

Une solution de pointe pour la productivité de forage dans le béton.

Si vous avez déjà percé avec des couronnes de forage diamant classiques, particulièrement dans du béton fortement armé ou dans d’autres matériaux difficiles, alors vous savez que le fait de rester coincé est une situation du genre tout ou rien. La productivité s’arrête d’un coup jusqu’à ce que vous parveniez à libérer la couronne de forage, qu’elle soit prise dans une barre d’armature, des granulats ou dans les parois du trou de forage.

x-cm application

En revanche, la conception ingénieuse en deux pièces du module X-Change de Hilti vous donne un accès instantané en cas de blocage.

  1. Accédez plus facilement au tranchant en dégageant la cloche du module de coupe puis en retirant la cloche du trou.
  2. Brisez la partie déjà percée du segment de base pour accéder au module de coupe et le retirer.
  3. Vous pouvez même remplacer la tête sur le chantier en quelques minutes.

Voilà la productivité dont vous avez besoin, alors visionnez la vidéo ci-jointe ou communiquez avec votre représentant Hilti pour une démonstration du X-CM sur votre chantier aujourd’hui.

Obtenez ces avantages de base dans vos activités.

Le concept du module X-Change crée plusieurs façons d’améliorer la productivité du forage à travers divers matériaux durs, comme le béton, le béton armé, les barres d’armature, les blocs de béton, la pierre naturelle, la maçonnerie, les briques d’argile, etc.

  • Gagnez du temps. Libérez les mèches « coincées » plus rapidement et plus facilement qu’avec les couronnes de forage conventionnelles.
  • Augmentez la productivité. Les couronnes de forage du module X-Change vous permettent de remplacer la tête sans outils spéciaux et sans étapes supplémentaires.
  • Gaspillage minimal. Il suffit de remplacer le module X-CM usé par un nouveau module au lieu de remplacer toute la couronne de forage.
  • Durée de vie de la cloche trois fois supérieure. Une cloche a une durée de vie au moins aussi longue que les segments de coupe de trois modules X-CM
  • Des économies d’espace et de poids. Une cloche et trois modules de coupe offrent les mêmes performances que trois mèches, mais ne prennent que 33 % de l’espace et seulement 33 % du poids.
  • Travaillez plus vite. Profitez de la meilleure vitesse de la catégorie pour tout travail de forage à l’eau avec le module X-CM LCS.
  • Travaillez plus longtemps. Profitez de la meilleure longévité de la catégorie pour tout travail de forage à l’eau avec le module X-CM LCL.
  • Soyez plus polyvalent. Passez facilement au forage sec à la main dans des ouvrages de maçonnerie non renforcée grâce au module X-CM LM.

Vidéos

  • alt text
    1 / 6
    Enclenchez et dégagez la couronne X-CM

  • alt text
    2 / 6
    Montage et démontage de la couronne X-CM

  • alt text
    3 / 6
    Solution 1 pour une couronne de forage coincée

  • alt text
    4 / 6
    Solution 2 pour une couronne de forage coincée

  • alt text
    5 / 6
    Solution 3 pour une couronne de forage coincée

  • alt text
    6 / 6
    Retrait d’une carotte de béton coincée

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous