Niveau Laser Rotatif PR 2-HS

Durabilité Complète et Visibilité À 360.

Les faits : si cet outil est utilisé sur un chantier de construction, tôt ou tard, il tombera. Vous le savez, et l’équipe de développement de produits Hilti le sait. C’est pourquoi nous avons développé le niveau laser rotatif PR 2-HS Hilti avec plusieurs fonctions de protection contre les chutes.

 

Le niveau laser rotatif PR 2-HS Hilti dispose d’un boîtier antichoc qui rebondit pour projeter des lignes d’indication précises même dans les conditions de chantier les plus difficiles. De plus, le boîtier a un indice de protection (IP) 66 pour être étanche dans les environnements humides et poussiéreux. Avec la technologie à pulsation Hilti Pulse Power, vous obtiendrez toujours des lectures fiables même en pleine lumière. Cela signifie que le niveau laser rotatif PR 2-HS est le bon outil pour un large éventail de tâches de projection en pente et de mise à niveau.

Le Rotary Laser PR 2-HS de Hilti

Conçu pour résister aux conditions les plus dures du chantier

Faites le travail correctement, en pente ou à l’horizontale

Que vous mettiez à niveau un coffrage ou que vous établissiez précisément une pente, le niveau laser rotatif PR 2-HS Hilti fonctionne à des distances pouvant atteindre 1 969 pieds lorsqu’il est utilisé avec un récepteur laser.

  • Vérifiez et transférez les hauteurs rapidement et avec précision
  • Ajustez et mettez à niveau le coffrage dès le départ
  • Vérifiez les niveaux rapidement en coulant du béton
  • Utilisez l’adaptateur de pente optionnel PRA 79 Hilti pour régler la pente à des angles allant jusqu’à 60°

 

Conçu pour performer

  • Canalisez les avantages de l’application Hilti et de l’expérience en conception d’outils de Hilti sur votre chantier :
  • Le temps de mise à niveau le plus court de sa catégorie permet d’assurer la productivité des équipes
  • La technologie résistante aux chutes élimine toute inquiétude en cas de chute du trépied
  • Les contrôles simples et faciles à utiliser minimisent la durée de mise en route
  • La technologie à pulsation Hilti Pulse Power fournit une vue claire de l’écran, même en plein soleil
  • S’adapte au mode de pente manuelle (pente allant jusqu’à 60°), à l’aide de l’adaptateur de pente PRA 79

 

Bâti pour durer

  • Les poignées matelassées et le boîtier antichoc protègent l’électronique contre les accidents du travail typiques
  • Le boîtier IP 66 résistant à l’eau et à la poussière assure une performance précise malgré des conditions de travail non idéales
  • La garantie des outils Hilti protège sans coût supplémentaire votre investissement en cas d’usure pendant deux ans

Partager