Niveau laser rotatif PR300-HV2S

Précision et productivité automatisées.

L’expérience procure une valeur ajoutée. Et les concepteurs de Hilti ont mis des années d’expérience à profit pour créer le niveau laser rotatif PR300-HV2S. De plus, il est doté de fonctionnalités telles qu’un récepteur tout-en-un, une commande à distance, des contrôles simples et une fonction automatique qui simplifie les tâches de mesure difficiles.

 

Lorsqu’il est combiné au trépied automatique PRA 90 et au récepteur laser PRA 83, le niveau laser rotatif PR 300-HV2S devient un outil multidimensionnel qui amène la productivité d’implantation vers de nouveaux sommets – jusqu’à 1 969 pi sur deux plans pour une seule personne.

C’est encore mieux en pratique

  • Vous comprendrez combien il est facile d’exploiter les avantages suivants sur le terrain en demandant une démonstration sur place du niveau laser rotatif PR 300-HV2S par votre représentant Hilti.
  • Optimisez la commodité au maximum avec la fonction d’alignement automatique. Il suffit d’installer l’outil, puis d’appuyer sur Auto et de le regarder s’aligner parfaitement.
  • Accélérez l’utilisation à l’aide d’un récepteur et de la télécommande pour avoir un seul appareil équipé d’une interface simple munie d’un assistant.
  • Remplacez les cordeaux peu fiables par l’alignement automatique en mode vertical.
  • Combinez l’outil au trépied automatique PRA 90 Hilti pour exécuter seul les transferts de hauteur les plus rapides.
  • Exécutez une mise à niveau horizontale, un alignement vertical, une mise d’aplomb et le tracé des pentes avec facilité et précision.
  • Assurez-vous d’avoir la profondeur exacte et les bons niveaux pour les excavations, le coulage du béton, le transfert de hauteurs et bien plus encore.
  • Simplifiez l’alignement des colonnes et des façades ou le transfert des lignes de construction.
  • Notez les fondations, les tranchées, les canalisations, les routes, les rampes d’accès et les stationnements avec précision, y compris les pentes dans l’axe des abscisses et des ordonnées, en moins de temps, avec moins de main-d’œuvre.
  • Protégez la précision de votre implantation et votre investissement avec un niveau laser rotatif robuste qui résiste aux chutes d’un trépied de 5 pi et avec un récepteur qui résiste aux chutes de 6,5 pi lorsqu’il est monté dans le nouveau boîtier en caoutchouc PRA 83.

Mieux sur papier

PR 300
Accuracy ±0.02 in at 33 ft

 

Rotation speed

600 rpm
Max. operating distance with laser receiver (diameter) 1969 ft

 

IP protection class

 

IP 66 (IEC 529), (except for battery compartment)
Laser class Class 2 (IEC 60825-1:2007)
Operation time with Li-ion battery 25 h

 

Operating temperature range

-4 - 122 °F
Dimensions (LxWxH) 7.9 x 7.9 x 9.1 in
Weight with batteries 5.5 lb.

Partager