Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Système de réutilisation des vis KWIK HUS

Percez. Insérez. Enlevez. Recommencez.

Imaginez tout ce que vous pourriez faire à l'aide de la première et de la seule vis d'ancrage réutilisable sur le marché.

Nous avons entendu vos préoccupations au sujet du gaspillage et du coût des vis d'ancrage qui sont utilisées et jetées ensuite dans le cadre d'applications temporaires comme l'étaiement par relèvement, les échafaudages, les garde-corps et les coffrages à béton. Et nous avons répondu avec la solution Kwik HUS de Hilti. Il s'agit d'une vis d'ancrage unique en son genre qui est suffisamment polyvalente pour permettre de travailler de façon productive encore et encore — à un coût moyen moindre par point de fixation.

Avec les vis d'ancrage Kwik HUS, vous ferez des économies à toutes les étapes du processus. Vous pouvez commander moins de produits, les installer plus rapidement, et les réutiliser jusqu'à 20 fois. 

  • Percez. Comme avec les autres produits d'ancrage de Hilti, l'installation des vis d'ancrage Kwik HUS commence avec un trou propre (et sans nécessiter de mèche spécialisée). Mais les ressemblances s'arrêtent là.
  • Insérez. Avec les vis d'ancrage Kwik HUS, il n'est pas nécessaire de percuter la vis à l'intérieur du trou avant de la serrer. Il suffit de serrer la vis avec une clé à chocs d'un seul mouvement — et vous réalisez ainsi une économie en temps d'installation pouvant atteindre 50 %.
  • Enlevez. Avant de passer à l'ancrage suivant, il suffit d'inverser la clé à chocs, et de faire sortir la vis d'ancrage Kwik HUS du trou de montage. Ensuite, vérifiez si la vis d'ancrage correspond au diamètre du gabarit de vérification (HRG) « oui ou non ». Du moment que la vis d'ancrage ne dépasse pas l'extrémité du gabarit, elle est encore réutilisable. 
  • Recommencez. Passez au projet suivant, et recommencez à économiser encore une fois — avec une installation rapide, un enlèvement rapide et un recyclage sans danger — pouvant atteindre jusqu'à 20 utilisations par vis d'ancrage.

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous