Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Disques pour scie sur pied Hilti - Surpassent la concurrence

Achetez un disque pour scie sur pied et recevez gratuitement un autre disque

Deux disques pour le prix d'un

Low or Medium Horsepower Floor Saw Blades

Qu'est-ce qui fait que les disques diamant de Hilti sont si spéciaux?  C’est simple, le nombre de diamants de qualité supérieure fait en sorte que nos disques pour scie sur pied surpassent la concurrence en rendement et en durabilité.

Que vous coupiez des dalles, coupiez des ouvertures pour des réparations de béton ou procédiez à la rénovation de vieilles structures de béton, les disques pour scie sur pied Hilti offrent une vitesse, une durée de vie et une souplesse d'emploi inégalées.

Ensembles de disques disponibles pour scies sur pied à faible puissance et à puissance moyenne.

Profitez de nos offres à durée limitée.  Et le meilleur, c’est que vous obtiendrez la livraison gratuite si vous commandez en ligne.

Apprenez-en plus sur les disques diamant pour scie sur pied à faible puissance

Apprenez-en plus sur les disques diamant pour scie sur pied à puissance moyenne

Ensembles de disques

Ensembles à faible puissance (< 18 HP)

Code
Description de l’ensemble de disques diamant pour scie sur pied (par taille)
Prix de l’ensemble
3591398 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 14x110/1" SP-LCU
345,60 $
3591399 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 16x125/1" SP-LCU
377,76 $
3591400 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 18x140/1" SP-LCU
487,20 $
3591401 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 20x140/1" SP-LCU
590,40 $
3591402 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 24x140/1" SP-LCU
730,80 $

Ensembles à puissance moyenne (20 à 70 HP)

Code
Description de l’ensemble de disques diamant pour scie sur pied (par taille)
Prix de l’ensemble
3566844 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 14x110/1" SP-MCU
259,00 $
3566845 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 16x125/1" SP-MCU
285,00 $
3592463 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 18x140/1" SP-MCU
461,76 $
3592464 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 20x140/1" SP-MCU
560,94 $
3592465 Ensemble de combinaison de disque diamant sur pied - 24x140/1" SP-MCU
693,24 $

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous